IO-Link sensoren
De IO-Link sensoren bieden extra mogelijkheden voor diagnose en parametrering en helpen zo de transparantie van een toepassing te vergroten. Dergelijke gegevens vormen de basis voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151547
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 8 mm
- Lengte: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151546
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 4 mm
- Lengte: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151545
- Serie: 208
- Ontwerp: cilindrisch, 8 mm
- Typisch grensbereik Sn: 2 mm
- Lengte: 40 mm
Artikelgegevens van: 19-11-2026