33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robuust en hygiënisch: Aan de veilige kant met roestvrijstalen sensoren

Grootste selectie foto-elektrische sensoren in roestvrijstalen behuizingen

Om stabiele en economische productie- en verpakkingsprocessen te garanderen, moeten de sensoren die in het systeem gebruikt worden betrouwbaar functioneren en langdurig beschikbaar zijn. In hygiënegevoelige of natte omgevingen, maar ook in een ruwe productieomgeving, zijn sensoren in roestvrijstalen behuizingen de perfecte keuze. Ze worden gekenmerkt door een hoge weerstand tegen vocht, reinigingsmiddelen, temperatuurschommelingen, stof, spaanders of trillingen, en mechanische belastingen. 

Ontdek ons nieuwe sensorportfolio met de 33C-serie in hygiënisch design en de 35C-serie in robuust afspoeldesign. De twee volledige series in roestvrijstalen behuizingen met foto-elektrische naderingssensoren, zender-ontvanger en retro-reflectieve foto-elektrische sensoren bevatten ook veel gespecialiseerde sensoren voor bijzonder veeleisende toepassingen. Met het uitgebreide assortiment met verschillende lichtbronnen (Power PinPoint® LED, laser, infrarood), lichtvlekgeometrieën en verbindingstypes kunnen toepassingen in verpakkingssystemen, in werktuigmachines of in de auto-industrie betrouwbaar en economisch worden opgelost.

Serie 33C en 35 C – Roestvrijstalen sensoren – Productinformatie (PDF, ~1 MB)

33C serie: Specialist voor hygiënische processen in de voedingsmiddelenindustrie

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
De sensoren uit de 33C-serie zijn ontwikkeld voor hygiënegevoelige productie- en verpakkingsprocessen in de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie. Machines en systemen moeten bestand zijn tegen regelmatige intensieve reinigings- en desinfectiecycli met hogedrukreinigers, hoge temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen. De hoogste hygiënevereisten gelden vóór de primaire verpakking, wanneer producten nog niet beschermd zijn door verpakkingsmateriaal. Bijvoorbeeld bij het verpakken van vlees, worst of kaas. Met de sensoroplossingen in hygiënisch ontwerp die speciaal voor deze toepassingen zijn ontwikkeld, zitten machinebouwers en fabrikanten van consumentengoederen aan de veilige kant. De gladde contouren van de behuizing zonder montagegaten verminderen het risico op afzettingen. De montage gebeurt zeer innovatief via een montagespie. Dit zorgt voor een gasdichte verbinding tussen de sensor en de machine.

Ga direct naar de itemkeuze

35C serie: Robuuste allrounder voor verpakkingsprocessen, de auto-industrie en voor werktuigmachines

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
De sensoren uit de 35C-serie in robuuste roestvrijstalen behuizingen zijn bijzonder duurzaam en bestand tegen hoge mechanische belastingen en intensieve reinigingsprocessen. De optische sensoren hebben zich bewezen in toepassingen voor verpakkingsprocessen, bijvoorbeeld in de bak- en banketindustrie, bij het afvullen van dranken en in de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen. De robuuste roestvrijstalen sensoren zorgen ook voor stabiele processen op andere gebieden, zoals de auto-industrie, in werktuigmachines of in de intralogistiek.

Ga direct naar de itemkeuze

Voordelen voor u

  • Twee volledige series in roestvrijstalen behuizingen met alle bedieningsprincipes (naderingssensoren, zenderstraalsensoren en reflecterende lichtbarrières)
  • Breed scala aan mogelijke toepassingen dankzij een uitgebreid portfolio met veel speciale oplossingen voor verpakkingsprocessen,
    bijv. voor foliebestraling, helder glas detectie of multi-track transportsystemen
  • Hoge weerstand in ruwe of hygiënegevoelige toepassingsgebieden
  • V4A (AISI 316L) roestvrijstalen behuizing met gladde oppervlakken (≤ 0,8 Ra) voorkomt productafzettingen en bacteriële overdracht
  • Behuizingsmaterialen zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform)
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij uitgebreide certificeringen: ECOLAB, Diversey en CleanProof+
  • De beschermingsklasse IP 69K bevestigt de dichtheid van de sensoren
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en uitlijning dankzij Power PinPoint® LED
  • IO-Link interface voor snelle en eenvoudige parametrering, diagnostische gegevens en voorspellend onderhoud
  • Eenvoudige montage: sensoren in roestvrijstalen behuizingen hebben geen extra behuizingen nodig
  • Alles uit één hand: geschikte aansluitkabels, montagedelen en reflectoren
De nieuwe 33C en 35C series in de “kleine” behuizing vullen het roestvrijstalen aanbod van miniatuursensoren van de 53C en 55C series aan. 

Hoogtepunten

Roestvrijstalen sensoren: probleemoplossers voor veeleisende omgevingsomstandigheden

Alle behuizingscomponenten van de nieuwe sensoren zijn ontworpen voor contact met voedingsmiddelen en voor zware omgevingsomstandigheden in productie- en verpakkingsfaciliteiten: de V4A roestvrijstalen behuizing (AISI 316L), de glasvrije optiekafdekking van PMMA+ met speciale coating, evenals de diffusiedichte bedieningselementen. De technologie van de verzegelde behuizing en het uitgebreide temperatuurbereik garanderen dat de systemen jarenlang goed zullen functioneren. Alle materialen voldoen aan de FDA-normen en zijn daarom goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Een bijzondere uitdaging bij het verpakken van levensmiddelen wordt gevormd door toepassingen waarbij sensoren boven onverpakte producten worden gemonteerd. Onze roestvrijstalen sensoren zijn om verschillende redenen geschikt voor dit zeer gevoelige toepassingsgebied: Enerzijds voorkomen de zeer gladde oppervlakken dat productresten en bacteriën zich aan de sensor hechten. Bovendien kunnen verf of coatings niet van roestvrijstalen sensoren afbladderen. Op deze manier verminderen voedselfabrikanten het risico op productcontaminatie tijdens het verpakkingsproces.

"In de industrie zien we vaak sensoren met kunststof behuizingen die in zware omgevingsomstandigheden geïnstalleerd zijn. Om ervoor te zorgen dat ze de hoge hygiënenormen of de mechanische vereisten kunnen weerstaan, worden ze beschermd met een speciaal vervaardigde en structureel complexe roestvrijstalen behuizing. Dit is niet nodig met onze sensoren in roestvrijstalen behuizingen - wat geld en moeite bespaart tijdens de installatie,” zegt Heidi Wacker, productmanager bij Leuze.

Ruwe omgevingen vereisen perfect op elkaar afgestemde oplossingen

Uw eisen voor machines en systemen en de juiste sensortechnologie zijn hoog: Onze sensoren bieden u perfect afgestemde oplossingen.

Waterjet_render_700x500px

Ondoordringbaarheid

Systemen en de sensoren die erin geïnstalleerd zijn, worden vaak gereinigd met hogedrukreinigers. Sensoren worden voortdurend blootgesteld aan vocht en luchtvochtigheid door het hoge aantal reinigingscycli.

  • Absoluut afgedichte behuizing
  • Diffusiedichte materialen voor optische afdekkingen en bedieningselementen
  • beschermingsklassen IP 67, IP 68 en IP 69K
Foam_render_700x500px

Chemische vereisten

Regelmatige reinigingscycli met schuimreinigers, ontsmettingsmiddelen, alkalische of basisreinigers vereisen resistente sensoren.

Warm_cool_render_700x500px

Thermische vereisten

Sterke temperatuurschommelingen tussen de omgevingstemperatuur en de reinigingstemperatuur belasten de sensoren in hoge mate.

  • Sensortests in de klimaatkast
  • Thermische schoktests (waterbad heet-koud)
  • Stoomstraaltest als onderdeel van de IP 69K goedkeuring
  • Temperatuurbereiken van -40 °C tot +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Mechanische weerstand

In ruwe productieomgevingen worden sensoren blootgesteld aan stof, spaanders, trillingen en andere mechanische spanningen.

  • Absoluut afgedichte behuizing
  • Robuuste behuizing: geen extra behuizing nodig
  • Bestand tegen trillingen en schokken

Ter zake: Power PinPoint® LED

Sensoren met Power PinPoint® LED zijn verkrijgbaar in de 33C en 35C serie. De nieuwe verlichtingstechnologie maakt het mogelijk om de sensoren snel en eenvoudig op te starten en uit te lijnen. Daarnaast wordt de procesbetrouwbaarheid van optische sensoren verhoogd bij het detecteren van objecten. De kleine, heldere, ronde en homogene lichtvlek weerspiegelt nauwkeurig het responsgedrag van de sensor en blijft constant over het hele werkbereik van de sensor. De grootte, vorm en homogeniteit blijven onveranderd.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Alles uit één hand: aansluitkabels, montagedelen en reflectoren

In veeleisende omgevingen moeten niet alleen de sensoren, maar ook de aansluitkabels, montagedelen en reflectoren aan de hoge eisen voldoen. Onze aansluitkabels zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conforme materialen). De kabels voldoen aan beschermingsgraad IP 69K en zijn dus bestand tegen intensieve reinigingsprocessen met hogedrukreinigers (belangrijk: moet met een speciaal aanhaalmoment geïnstalleerd worden). De ECOLAB-certificering bevestigt dat de kabels bestand zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen. Het kabelassortiment voor gebruik in hygiënisch veeleisende industriële omgevingen omvat M8 en M12 en kabellengtes van 2, 5 en 10 meter.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Reflectoren

Hoe betrouwbaar retro-reflectieve fotocellen sensoren kunnen detecteren hangt onder andere af van de gekozen reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende tapes voor verschillende eisen: Reflectoren in het geavanceerde segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem reflectoren van chemisch bestendige kunststof onderscheiden zich ook door hun hoge temperatuurbestendigheid. De reflectoren uit het uitgebreide segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Toepassingen

De 33C en 35C sensorreeksen zijn ontworpen voor een groot aantal toepassingen in voedselverpakkingen. Het gebruik van roestvrijstalen sensoren in processtappen vermindert de complexiteit van het systeem en zorgt ervoor dat u altijd aan de veilige kant bent. In verpakkingsruimtes waar producten nog onverpakt zijn, zijn de sensoren uit de 33C-serie een betrouwbare oplossing. De varianten uit de 35C serie zijn geschikt als robuuste allrounders die bestand zijn tegen intensieve reinigingscycli en mechanische belastingen. In beide series zijn lichtscanners, doorstraalfotocellen en reflectielichtbarrières verkrijgbaar. Het assortiment wordt aangevuld met speciale werkingsprincipes die ontworpen zijn voor de voedselverpakkingsindustrie.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Detectie van dozen in de transportbandtechnologie voor voedingsmiddelen

Vereiste:

In de vleesverwerking worden de producten in gestandaardiseerde dozen getransporteerd tussen de snij- en verdere verwerkingsfasen. Om het onverpakte voedsel te beschermen, moeten de systemen en hun componenten bestand zijn tegen regelmatige intensieve reinigingsprocessen.

Oplossing: 

Foto-elektrische naderingssensoren uit de HT35C-serie zijn ontwikkeld voor objectdetectie in ruwe omgevingen in de levensmiddelenindustrie. De robuuste roestvrijstalen behuizing is volledig afgedicht (beschermingsgraad IP 69K) en bestand tegen agressieve chemische reinigingsmiddelen. Dit wordt bevestigd door certificeringen volgens ECOLAB, Diversey en CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Detectie van producten via een film

Vereiste:

In een horizontale flow-wrapping machine worden voedingsmiddelen zoals worst in folie verpakt. Bij het daaropvolgende sealen en scheiden van de folie moet de positie van het product in de verpakkingsfolie gedetecteerd worden, die meestal bedrukt is.

Oplossing:

De LS35CI.XXR super power doorstraalfotocel straalt zelfs gemetalliseerde folies aan en detecteert betrouwbaar de voorranden van de voorwerpen binnenin. Dit zorgt ervoor dat de verzegeling altijd op de juiste plaats wordt aangebracht. De roestvrijstalen sensoren zijn volledig waterdicht en gecertificeerd volgens ECOLAB, Diversey en CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Onderbroken voorwerpen detecteren

Vereiste: 

Voedsel wordt in plastic manden getransporteerd tussen de afzonderlijke processtappen. Het sensorsysteem moet de onderbroken containers die in deze toepassing gebruikt worden detecteren en ook bestand zijn tegen de veeleisende omstandigheden in een natte omgeving.

Oplossing:

Voor een betrouwbare detectie van de geperforeerde containers worden foto-elektrische naderingssensoren met een speciale lichtvlekgeometrie gebruikt: De HT35C.XL foto-elektrische naderingssensor is ontworpen voor het detecteren van geperforeerde voorwerpen. De V4A roestvrijstalen behuizing is bestand tegen hoge mechanische belastingen en vocht. Dit resulteert in minder onderhoud en een langere levensduur van de sensoren.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Detectie van onverpakte producten op transportbanden

Vereiste:

In de voedingsmiddelenindustrie staan verschillende transportbanden dicht bij elkaar, waarbij de detectie van bovenaf plaatsvindt. Sensoren die boven open voedingsmiddelen gemonteerd worden, moeten aan strenge eisen voldoen, en daarom moeten er componenten gebruikt worden die goedgekeurd zijn voor contact met voedingsmiddelen.

Oplossing:

De DRT35C dynamische referentiesensor detecteert alle producten door de transportband als referentie te gebruiken. De sensor, met een hoogwaardige roestvrijstalen behuizing met gladde oppervlakken (typische waarde ≤ 0,8 Ra), is de perfecte oplossing voor montage boven open voedsel. Dankzij de roestvrijstalen behuizing is er geen extra sensorbehuizing nodig.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Detectie van onverpakte bakwaren op de transportband

Vereiste:

In de bakkerijsector worden taarten op een bufferband getransporteerd. Voor een optimale besturing van de transportband moeten de ongelijke voorkanten van de producten betrouwbaar gedetecteerd worden. In deze hygiënegevoelige toepassing moeten de sensoren ook zeer platte, zeer hoge of glanzende producten detecteren.

Oplossing:

De PRK 35C foto-elektrische reflexschakelaar is ontworpen voor deze detectietaak en detecteert ook op betrouwbare wijze glanzende voorwerpen. De hoogwaardige roestvrijstalen behuizing is robuust tegen mechanische belasting en is bestand tegen intensieve reinigingscycli.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Flessen detecteren in een aseptisch vulsysteem

Vereiste:

In een bottelarij worden dranken onder aseptische omstandigheden gebotteld. Het aseptische systeem wordt regelmatig CIP (Clean in Place) gereinigd. Zowel de machines als alle componenten moeten geoptimaliseerd zijn voor deze veeleisende hygiënische toepassing.

Oplossing:

De PRK33C.PPTT3 foto-elektrische reflexschakelaar is ontwikkeld voor de detectie van transparante voorwerpen. De roestvaststalen sensor in hygiënisch ontwerp is een optimale keuze voor de detectie van transparante flessen bij aseptisch vullen en voor andere steriele productieomgevingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Een bijzonder gladde behuizing zonder montagegaten voorkomt afzettingen. De sensor wordt gasdicht gemonteerd met behulp van een montagespie.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

De toevoer van de doos detecteren

Vereiste:

In een kartonneermachine moeten dozen automatisch naar het vouw- en verpakkingsproces worden gevoerd. Hiervoor moet het niveau van het vouwdoosmagazijn nauwkeurig gedetecteerd worden. De detectie moet zo onafhankelijk mogelijk zijn van kleur en oppervlak.

Oplossing:

De nauwkeurig instelbare HT 35C.PP lichtscanners met achtergrondonderdrukking zijn optimaal geschikt voor de positie- en aanwezigheidscontrole. De Power PinPoint® LED-technologie zorgt voor een hoge mate van precisie in stapeldetectie: De grootte van de homogene lichtvlek is constant over het hele werkbereik van de sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Aanwezigheidscontrole voor het besturen van de grijperrobot in de automobielindustrie

Vereiste:

In de auto-industrie worden gevormde plaatstalen onderdelen, zoals achterkleppen of deuren, automatisch aan het einde van de transportband verwijderd en gestapeld voor verdere verwerking. Er wordt een sensor gebruikt om de voorrand van het onderdeel te detecteren om de grijperrobot te besturen.

Oplossing:

De PRK35C retro-reflecterende fotocellen met Power PinPoint® LED hebben een hoge functiereserve en zijn eenvoudig in gebruik te nemen. Ze detecteren ook zeer betrouwbaar glimmende voorwerpen. Robuuste roestvrijstalen sensoren zijn een optimale keuze in deze zware productieomgeving.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Aanwezigheidscontrole

Vereiste:

Wanneer er bijvoorbeeld materiaal wordt verplaatst, wordt een cassette met plaatmateriaal op aanwezigheid gecontroleerd. Met name na het ophalen moet gecontroleerd worden of het lastopnametoestel het materiaal volledig heeft ingetrokken om botsingen en stilstand te voorkomen.

Oplossing:

De LS35C zender-ontvangerfotocel met Power PinPoint® LED zorgt voor een nauwkeurige detectie van de metalen platen. De robuuste en schokbestendige roestvrijstalen behuizing is bijzonder goed bestand tegen de zware omgevingsomstandigheden in de metaalindustrie en tegen mechanische belastingen.

Technische eigenschappen

Overzicht van onze roestvrijstalen sensoren

Parameter PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Functieprincipe Retro-reflectieve foto-elektrische sensor Doorstraal-fotocel Throughbeam-fotocel voor film (hoog vermogen en supervermogen) Diffuse reflectie foto-elektrische sensor met achtergrondonderdrukking Dynamische referentiescanner
Behuizingontwerp en afmetingen (B x H x D) 33C serie: Hygiënisch ontwerp (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
35C serie: Wash-Down ontwerp (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Materiaal behuizing Roestvrij staal V4A (AISI 316L)
Lichtbronnen Power PinPoint® LED, rood (type 645 nm) Power PinPoint® LED, rood (type 645 nm) LED infrarood (860 nm) Power PinPoint® LED, rood (type 645 nm) LED rood (645 nm)
Laser, rood (650 nm; Laserklasse 1)

Laser, rood (650 nm; Laserklasse 1)
Schakelfrequentie 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (Infrarood) 1000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (Teach 2 en 3)
500 Hz (Teach 1)
2500 Hz (Laser)

2500 Hz (Laser rood) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Werkingsbereik 0.05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint® LED) 0 ... 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m Hoog vermogen (infrarood)
340 m Super vermogen (infrarood)
0... 1200 mm (Power PinPoint® LED) 0.05 ... 0.15 m 
0 ... 5 m (autocollimatie)

0... 600 mm (XL-lichtspot) 0,08 ... 0,4 m (detectie van sixpacks)
0 ... 3 m (detectie van transparante objecten)

5... 600 mm (Laser)
0... 20m (Laser twee lensen)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Bediening Multi-turn potentiometer, leer-knop (enkele lens), 270° potentiometer (laser) - 270° potentiometer (LE, LS hoog vermogen) multi-turn spindel Teach-knop
Temperatuurbereik -40 tot +70°C -40 tot +70°C -40 tot +70°C -40 tot +70°C -40 tot +70°C
Beschermingsklasse IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Certificeringen CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Aansluiting M8 (SR33C)
M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, kabel, pigtailkabel M12 (SR35C)