53C/ 55C series

PPIC_ODT_53_55_Header_b_1400x400

TOF-technologie en hygiëne gaan hand in hand: laser-afstandssensoren met diffuse detectie voor veeleisende toepassingen

De ODT 5xCL1-2M diffuse sensoren zijn ontwikkeld voor toepassingen in veeleisende omgevingen waar de aanwezigheid van objecten moet worden gedetecteerd en meetwaarden via IO-Link over grote afstanden moeten worden doorgegeven. De lasersensoren met achtergrondonderdrukking werken betrouwbaar op basis van TOF-technologie (Time of Flight), zelfs bij lastige objecten en oppervlakken, en hebben een bereik van twee meter. Op basis hiervan kunnen applicatieoplossingen opnieuw worden ontworpen.

De schakelsensoren in een roestvrijstalen behuizing met meetwaarde-uitgang hebben twee onafhankelijke schakelpunten en kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt: In de farmaceutische industrie is de sensor bij uitstek geschikt om een oplossing te bieden die voldoet aan de eisen van de EU-GMP-richtlijn, deel 4, bijlage 1 (zie whitepaper). Typische toepassingsgebieden zijn aanwezigheidscontrole, positionering en kwaliteitscontrole.

De 53C/55C-serie omvat compacte foto-elektrische sensoren en diffuse sensoren met een groot bereik, nauwkeurig schakelgedrag en een ruime functionele reserve, verpakt in FDA-conforme roestvrijstalen behuizingen en verkrijgbaar in talrijke uitvoeringen. De sensoren uit de 53C-serie in hygiënisch ontwerp en de 55C-serie in uitspoelbare uitvoering zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne en robuustheid. De laserdiffusiesensoren ODT 53CL1-2M en ODT 55CL1-2M vormen een uitbreiding van ons assortiment afstandssensoren voor grote meetafstanden. 

Andere toepassingen voor de roestvrijstalen sensoren uit de 55C-serie zijn onder meer de automobielindustrie, de houtverwerking en alle andere toepassingen waarvoor robuuste behuizingen nodig zijn.

Voordelen voor u

  • Voor OEM’s: Nieuwe plaatsingsmogelijkheden dankzij een groot bereik (detectie tot meer dan 2 m) en nauwkeurige detectie met ToF-technologie, evenals een compacte behuizing voor gebruik in krappe ruimtes
  • Voor operationele bedrijven: Maakt het naleven van de sterilisatie-eisen van de GMP-richtlijn eenvoudiger en kosteneffectiever
  • Hoogwaardige behuizing van V4A (AISI 316L, FDA-conform) roestvrijstaal met een glad oppervlak en een glasloze optische afdekking van PMMA+ met een speciale krasbestendige coating om bacteriële overdracht te voorkomen
  • 2-in-1 sensor: De detectie en uitvoer van meetwaarden met slechts één sensor bespaart tijd en geld bij de aanschaf, installatie, inbedrijfstelling en bediening.

Hoogtepunten

  • Doordachte oplossing voor hygiënegevoelige ruimtes
  • Optische afstandssensoren met diffuse reflectie in een wasbare en hygiënische uitvoering
  • Kabels en draden voor hygiënische toepassingen
  • Zijdelingse montage mogelijk dankzij het grote werkbereik, in overeenstemming met de GMP-richtlijn

Ga naar de hoogtepunten

Toepassing

ODT53CL_detektieren_von_Vialdeckeln_neu_03_700x500px

Farmaceutische industrie: Detectie van stoppluggen op de stopplugtransporteur

Vereiste:

Volgens de huidige EU-GMP-richtlijn (deel 4, bijlage 1) voor farmaceutische productiefaciliteiten moeten onderdelen die de „eerste luchtstroom“ onderbreken, worden gesteriliseerd. Dit betekent dat reflectoren, waar mogelijk, niet langer boven het traject van de afsluitplug mogen worden geïnstalleerd. Aangezien de afsluitpluggen in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn, is het van bijzonder belang dat donkere materialen worden gedetecteerd.

Oplossing: 

Het werkingsbereik van diffuse sensoren die gebruikmaken van het triangulatieprincipe in een vergelijkbare opstelling is onvoldoende om donkere verstoppingen betrouwbaar te detecteren. De ToF-laserscanners met een bereik tot 2 m en betrouwbare detectie van alle kleuren kunnen op deze punten zowel de retro-reflecterende foto-elektrische sensoren als de reflector boven de transportband vervangen.

ODT53CL_erkennung_von_vials_02_700x500px

Voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie: Detectie van flacons en glazen

Vereiste:

Volgens de huidige EU-GMP-richtlijn (deel 4, bijlage 1) voor de productie van geneesmiddelen moeten onderdelen die de „eerste luchtstroom“ onderbreken, worden gesteriliseerd. Dit betekent dat sensoren, waar mogelijk, niet langer boven de toevoer van bijvoorbeeld flacons mogen worden geïnstalleerd. Ook doorzichtige verpakkingen moeten betrouwbaar worden gedetecteerd.

Oplossing: 

Voor zijdelingse uitlijning is het werkbereik van standaard lasersensoren op basis van triangulatie met een vergelijkbaar ontwerp onvoldoende. De ToF-laserscanners met een bereik tot 2 m en betrouwbare detectie van alle kleuren, zelfs vanuit lastige hoeken, vervangen eerdere oplossingen zonder reflectoren of oplossingen die van bovenaf worden toegepast. Ze detecteren de randen van de flesjes op betrouwbare wijze.

Andere toepassingen voor robuuste sensoren

Reliable object detection in confined spaces, even with strong vibrations

Requirement: 

In metal processing, e.g. in the press shop, the circuit boards or body parts must be reliably detected before, during and after the press process. The sensors need to operate reliably regardless of color and surface due to variations in material and angle. The process also involves severe shocks and vibrations, which must not affect detection. 

Solution: 

The ToF laser scanners ODT 55CL1 with an operating range of up to 2 m in miniature format are ideal for these conditions because this technology is insensitive to vibrations and still enables reliable detection of all colors, even at awkward angles.



Presence detection of very dark objects in confined spaces

Requirement:

During tire production and the tread press, the raw tires must be reliably identified, regardless of their color and surface. Regular cleaning cycles are required due to the high level of contamination in the process. Sensor placement is only possible in very confined spaces, and the process involves vibrations and significant temperature fluctuations. 

Solution: 

Even very dark and textured objects are reliably detected with the ODT 55CL1 laser scanners (with ToF technology) in miniature format with an operating range of up to 2 m. The large working range, starting at just a few centimeters, allows use in a wide variety of applications. The sensor’s stainless steel housing makes it ideally suited for cleaning cycles.


Technische kenmerken

Kenmerk

ODT 53CL1-2M

ODT 55CL1-2M

Werkingsprincipe

Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking

Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking

Behuizingontwerp en afmetingen (B x H x D)

Hygiënisch ontwerp (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Afwasbaar ontwerp (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Behuizingsmateriaal

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L) met FDA-goedkeuring

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L) met FDA-goedkeuring

Bedrijfsbereik

2.000 mm

2.000 mm

Lichtbron

Laser, rood (laserklasse 1)

Laser, rood (laserklasse 1)

Schakelfrequentie

7–15 Hz, afhankelijk van de diffuse reflectie

7–15 Hz, afhankelijk van de diffuse reflectie

IO-Link

V1.1 (COM3)

V1.1 (COM3)

Schakeluitgang

IO-Link-varianten:
2 onafhankelijke schakeluitgangen, push-pull

IO-Link-varianten:
2 onafhankelijke schakeluitgangen, push-pull

Bediening

Inleer-knop, IO-Link

Teach-knop

Beschermingsklasse

IP 67/IP69K

IP 67/IP69K

Temperatuurbereik

Bediening

-30 - +50 °C

-30 - +50 °C

Certificeringen

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

Aansluiting

M8

M12/pigtail M12/kabel


Whitepaper downloaden


 
PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

53C- en 55C-serie: Nieuw sensorportfolio voor hygiënegevoelige productieprocessen

Twee nieuwe roestvrijstalen series in een miniatuurbehuizing voor detectietaken in productie- en verpakkingsprocessen

Bij het verwerken, vullen of verpakken van voedingsmiddelen of farmaceutische producten gelden zeer strenge eisen met betrekking tot de hygiëne en reiniging van de systemen.

Niet alleen de productiesystemen, maar ook elektronische componenten zoals sensoren moeten regelmatige intensieve reinigings- en desinfectiecycli met soms agressieve reinigingsmiddelen doorstaan. In het bijzonder wordt het gebruik van sensoren met een hygiënisch ontwerp in overeenstemming met de DIN EN 1672-2 norm (“Machines voor voedselverwerking - Basisconcepten - Algemene ontwerpprincipes”) aanbevolen voor toepassingen waarbij sprake is van direct contact met voedsel of voor detectietaken boven onverpakte producten. Deze sensoroplossingen worden gekenmerkt door een speciaal ontwerp en een hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen en dichtheid.

Ons nieuwe roestvrijstalen sensorplatform met de 53C-serie in hygiënisch ontwerp en de 55C-serie in afwasbaar ontwerp is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met verhoogde hygiënevereisten. Om de zware omstandigheden te weerstaan, zijn de behuizingen van beide sensorseries gemaakt van hoogwaardig roestvrijstaal V4A (AISI 316L). De gladde roestvrijstalen oppervlakken (typische waarde ≤ 0,8 Ra) zorgen ervoor dat reinigingsmiddelen onmiddellijk afdruipen, waardoor de verspreiding van bacteriën in productie-installaties wordt voorkomen. Tijdens de ontwerpfase werd er veel belang aan gehecht om zowel de glasvrije optiekafdekking als de bedieningselementen absoluut dicht en spleetvrij te maken. Alle materialen van de behuizing voldoen aan de FDA-normen en zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Dit zorgt voor extra veiligheid bij het verwerken en verpakken van voedsel.

Voordelen voor u

  • Twee volledige series met alle werkingsprincipes: Doorstraalfotocellen, retro-reflectieve fotocellen en scanners voor specifieke toepassingsgebieden en taken
  • 2 behuizingsontwerpen voor gebruik in natte ruimtes (afspoelen) en hygiënische ruimtes (hygiënisch ontwerp)
  • Hoogwaardige behuizing van V4A (AISI 316L) roestvrijstaal met een glad oppervlak en een glasloze optische afdekking van PMMA+ met een speciale krasbestendige coating om bacteriële overdracht te voorkomen
  • Beschermingsklasse IP69K voor betrouwbare werking en een volledig waterdichte behuizing
  • Thermische en chemische weerstand (getest en gecertificeerd volgens ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
  • Behuizingsmaterialen die voldoen aan de FDA-normen zorgen ervoor dat de sensor kan worden gebruikt in toepassingen met direct contact met voedingsmiddelen
  • Eenvoudige configuratie en conditiebewaking via IO-Link interface, evenals een variant met elektronische tastafstandsinstelling en meetwaarde-uitgifte via IO-Link

Hoogtepunten

Doordachte oplossing voor hygiënegevoelige ruimtes
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Alle onderdelen van de roestvrijstalen sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in hygiënegevoelige omgevingen. Regelmatige reiniging van de systemen met hogedrukreinigers en agressieve reinigingsmiddelen speelt een belangrijke rol. 

  • De roestvrijstalen behuizingen van V4A (AISI 316L) zijn absoluut stof- en waterdicht en bereiken beschermingsklassen IP67, IP68 en IP69K.
  • Bijzonder gladde roestvrijstalen oppervlakken met ongeveer 0,8 Ra voorkomen de overdracht van bacteriën.
  • De glasvrije optische afdekking (krasbestendige en diffusiedichte kunststof (PMMA+) met een indium beschermlaag) is bestand tegen zware reinigingscycli en zorgt voor een betrouwbare werking.
  • Alle materialen zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform)
  • Chemische en thermische weerstand, getest en gecertificeerd door ECOLAB, CleanProof+ en JohnsonDiversey
Optische afstandssensoren met diffuse reflectie in een wasbare en hygiënische uitvoering
PA190300_f_700x500px

De 55C serie in afwasbaar ontwerp is geschikt voor gebruik in natte ruimtes van productielijnen. De gesloten behuizingstechnologie en het uitgebreide temperatuurbereik garanderen dat de systemen jarenlang goed zullen functioneren.

Twee volledige series met innovatieve probleemoplossers voor veeleisende detectietaken
Kompakte Edelstahl-Baureihen 53C und 55C

De twee sensorseries in een miniatuurbehuizing van roestvrijstaal omvatten alle werkingsprincipes: zender-ontvanger-fotocellen, reflecterende fotocellen en foto-elektrische naderingssensoren. Diverse modellen zijn ontwikkeld voor speciale toepassingsgebieden en lossen uitdagingen in productie- en verpakkingsprocessen op een aangepaste, betrouwbare en economische manier op.

Onze producthoogtepunten voor speciale toepassingen

  • Retro-reflectieve foto-elektrische sensoren voor glas- en PET-detectie of foliedetectie
  • Laser retro-reflectieve fotocellen voor detectie van kleine onderdelen
  • Doorstraalfotocellen voor detectie van waterige vloeistoffen en voor vulniveauregeling
  • Scanners met achtergrondonderdrukking en kleine lichtspot voor detectie van glanzende voorwerpen en voorwerpen met een gekleurde constructie
  • Scanners met achtergrondonderdrukking en langwerpige lijn lichtspot voor het detecteren van transparante voorwerpen en voorwerpen met openingen, gaten en uitsparingen
  • Sensoren met achtergrondonderdrukking en elektronische aanpassing van het scanbereik; meetwaarde-uitgang via IO-Link
  • Sensoren met achtergrondonderdrukking en speciale V-optiek voor het detecteren van transparante, vlakke, reflecterende en hoogglanzende objecten, evenals de bovenste lagen van spuit- of ampullenhouders
IO-Link interface: Eenvoudige formaatverandering en conditiebewaking
IO-Link_700x500px

De sensoren uit de 55C en 53C serie zijn uitgerust met een IO-Link interface, die het mogelijk maakt om innovatieve machineconcepten te implementeren met onderhoud op afstand, diagnose of sensorconfiguratie. De sensoren kunnen via IO-Link geparametreerd, bediend en onderhouden worden (conditiebewaking). Met IO-Link zijn formaatwijzigingen bovendien veel flexibeler en voordeliger.
Speciale sensormodellen zijn elektronisch instelbaar en voorzien van een meetwaardeoverdracht voor het bewaken van een specifiek venstergebied. Het scanbereik kan numeriek worden ingesteld via IO-Link (Afstand op afstand instellen). De kalibratie van het apparaat maakt een hoge nauwkeurigheid mogelijk tijdens het afstellen op afstand. Bij het vervangen van een defecte sensor kunnen de standaardinstellingen via IO-Link naar het nieuwe apparaat worden overgezet zonder verlies en zonder het inleerproces te hoeven herhalen.

Kabels en reflectoren voor hygiënische toepassingen

Ons assortiment sensoren uit de 55C- en 53C-serie voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie wordt aangevuld met een reeks geschikte kabeloplossingen en reflectoren.
De speciale verbindingskabels zijn gemaakt van FDA-conforme materialen (thermoplastische elastomeren (TPE) en V4A roestvrijstaal) en zijn daarom goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. 
Als de kabels worden gemonteerd met een aanhaalmoment van 0,4 Nm of 0,6 Nm, bereiken ze een IP69 classificatie. Dit betekent dat de kabeloplossingen het binnendringen van vloeistoffen, stof of stoom voorkomen en bestand zijn tegen intensieve reinigingsprocessen met hogedrukreinigers. De ECOLAB-certificering bevestigt dat de kabels bestand zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen. De kabels zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -40 °C en +105 °C.
Het kabelassortiment voor gebruik in industriële omgevingen met hoge hygiëne-eisen omvat M8- en M12-aansluitingen, evenals kabellengtes van 2, 5 en 10 meter.

Reflectoren

Hoe betrouwbaar retro-reflectieve fotocellen sensoren kunnen detecteren hangt onder andere af van de gekozen reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende tapes voor verschillende eisen: Reflectoren in het geavanceerde segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem reflectoren van chemisch bestendige kunststof onderscheiden zich ook door hun hoge temperatuurbestendigheid. Reflectoren uit het Extended Segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.

PIN_Edelstahlsensoren-Grafik_de_1400px

Toepassing

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px

Bewaking van de belading van een worstsnijmachine

Vereiste:

In de voedingsmiddelenindustrie wordt worst in grote repen aangeleverd en in een snijmachine in fijne plakjes gesneden. Het product in de machineaanvoer moet betrouwbaar gedetecteerd worden zodat de grijper het materiaal gelijkmatig naar het mes kan duwen en alle gesneden plakjes de vereiste dikte hebben.

Oplossing:

Onze HT53C.S-diffuse sensor in hygiënisch ontwerp bewaakt op betrouwbare wijze de producttoevoer naar de worstsnijmachine. Als er genoeg materiaal is om de machine te laten werken, start het systeem automatisch op. De bijzonder kleine lichtvlek wordt gekenmerkt door uitstekende prestaties, vooral bij objecten van verschillende kleuren, terwijl de achtergrondonderdrukking van de sensor een betrouwbare kleuronafhankelijke productdetectie garandeert.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px

Detecteren van de voorkant van producten die gesneden worden

Vereiste:

In een industriële snijmachine worden producten in kleine stapels gesneden en voorverdeeld in bakken om later verpakt te worden. De uitdaging voor het sensorsysteem is dat de voorkant van de gesneden goederen betrouwbaar op hetzelfde schakelpunt gedetecteerd moet worden, ongeacht of ze met een kleine zijwaartse verschuiving op de transportband liggen. De sensoren zijn direct boven de transportband gemonteerd. In deze toepassing moet ervoor worden gezorgd dat er geen resten van het reinigingsmiddel op de kaas of de gesneden goederen druppelen.

Oplossing:

De HT53CL1.X foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking is geoptimaliseerd voor het detecteren van de voorranden van producten met een lange laserlichtspot. Dankzij de lijnvormige lichtvlek worden gesneden producten betrouwbaar op hetzelfde schakelpunt gedetecteerd, zelfs als ze op de transportband naar de zijkant zijn verschoven. Dit zorgt ervoor dat de gesneden goederen netjes gepositioneerd worden wanneer ze in de trayverpakking worden geladen en zorgt ervoor dat de rand van de tray niet in contact komt met het voedsel en dat sporen van vet geen invloed hebben op het latere hygiënische lassen van de tray. De behuizing uit de 53C-serie is ontworpen zonder boorgaten voor hygiënische toepassingen en is geschikt voor toepassingsgebieden met direct contact met voedingsmiddelen.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px

Niveaudetectie bij het bottelen van vloeistoffen

Vereiste:

In de drankenindustrie wordt een vuller gebruikt om water in 3-literflessen te vullen. Het vulniveau moet voor alle flessen precies hetzelfde zijn - ondervulling moet worden voorkomen. Het betrouwbaar detecteren van het vulniveau van waterige vloeistoffen in een container is een van de meest uitdagende detectietaken voor sensoren en vereist bijzonder krachtige sensoroplossingen.

Oplossing:

De LS55C.H2O en LE55C.H2O doorstraalfotocellen zijn ontwikkeld voor het detecteren van waterige vloeistoffen en voor vulniveaucontrole, en stoppen het vulproces op betrouwbare wijze. Het roestvrijstalen zender- en ontvangersysteem uit de 55C-serie, uitgevoerd in een afspoelbare uitvoering, beschikt over een hoge transmissiecapaciteit en kan ook worden gebruikt bij gekleurde verpakkingen en verpakkingen met plastic etiketten.
Deze oplossing kan een duur vulcontrolesysteem, zoals een weegschaal of een debietmeter, vervangen en is eenvoudig te installeren: Er zijn geen verdere instellingen nodig via een bedieningselement, behalve de exacte uitlijning van de optische as.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px

Aanwezigheidscontrole bij het vullen van flessen in de transferster

Vereiste:

Het vullen van flessen wordt gekenmerkt door zeer hoge snelheden. Voor een soepel proces moet er vóór het vullen voor gezorgd worden dat alle posities van de transferster bezet zijn door flessen.

Oplossing:

De HT55C foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking detecteert flessen in de flessenvulmachine betrouwbaar en zonder reflector. De sensoren zijn ontworpen voor natte ruimtes en zijn bestand tegen intensieve reinigingsprocessen. De ECOLAB-certificering en onze uitgebreide CleanProof+ schoonmaakmiddelentest op lange termijn garanderen de betrouwbare werking van de sensor, zelfs onder zware omstandigheden.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px

Flesdetectie tijdens transport

Vereiste:

In een afvulinstallatie voor melkflessen moet de positie van de flessen op de transportband betrouwbaar en nauwkeurig gedetecteerd worden voor de verdere verpakkingsstappen in de installatie.

Oplossing:

De PRK55C.TT3 retro-reflecterende fotocel detecteert ook betrouwbaar transparante verpakkingen. De gevoeligheid kan worden ingesteld met de leerknop. Een geïntegreerde volgfunctie compenseert automatisch vervuiling op de reflector of sensor. Dit verlengt de reinigingsintervallen en vermindert de uitvaltijd van het systeem. De roestvrijstalen behuizing in een afwasbaar ontwerp met de hoogste beschermingsgraad IP69K is zeer robuust. De bestendigheid tegen de op de markt gebruikelijke reinigingsmiddelen wordt bevestigd door de ECOLAB-certificering, de Leuze CleanProof+-Test en tests volgens JohnsonDiversey.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px

Nauwkeurige positionering van flacons

Vereiste:

Flesjes van transparant glas moeten nauwkeurig gedetecteerd en gepositioneerd worden voor het vullen van vaccins en andere vloeistoffen.

Oplossing:

De retro-reflecterende fotocel PRK53CL1.T3 met een kleine laserlichtspot, in combinatie met een kleine roestvrijstalen reflector, maakt zeer nauwkeurige detectie en positionering van flacons mogelijk. De sensor in zijn miniatuurbehuizing kan gemakkelijk worden geïntegreerd, zelfs in kleine ruimtes. Zowel de sensor als de reflector zijn ontworpen voor hygiënische toepassingen.

PRK53C_Vialtransport_700x500px

Detectie en positionering van transparante flacons

Vereiste:

In een farmaceutische verpakkingsfabriek worden flacons gevuld op verpakkingslijnen met meerdere sporen. De positie van de transparante flacons moet vóór het vullen nauwkeurig gedetecteerd worden. Een uitdaging is dat de flacons erg plat zijn en de foto-elektrische sensor precies op de reflector moet richten.

Oplossing:

Onze PRK53C.T3 retro-reflecterende fotocellen uit de 53C-serie worden in deze toepassing gebruikt met MTKS 14x23.P farmaceutische microdrievoudige reflectoren die speciaal ontwikkeld zijn voor de farmaceutische industrie. De hygiënisch ontworpen roestvrijstalen sensoren richten zich precies op de reflector en zorgen voor een betrouwbare detectie van de flacons.

Overzicht van onze roestvrijstalen sensoren

Parameter

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT 53C /ODT 55C

Werkingsprincipe

Retro-reflectieve foto-elektrische sensor

Doorstraal-fotocel

Sensor met achtergrondonderdrukking

Afstandssensor met achtergrondonderdrukking

Behuizingontwerp en afmetingen (B x H x D)

Serie 53C: Hygiënisch ontwerp (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Serie 55C: Afwasbaar ontwerp (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Behuizingsmateriaal

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Lichtbronnen

Rood licht (645 nm)

Laser rood

(650 nm; laserklasse 1)

Rood licht (645 nm)

Infrarood (1450 nm)

Rood licht (645 nm)

Infrarood (860 nm)

Laser rood

(650 nm; laserklasse 1)

Rood licht (645 nm)

Schakelfrequentie

1.500 Hz (rood licht)

3.000 Hz (rode laser)

1.000 Hz (rood licht)

350 Hz (infrarood)

1.000 Hz

(rood licht & infrarood)

3.000 Hz (rode laser)

750 Hz (rood licht)

Bedrijfsbereik

0,1 - 5 m (twee lenzen)

0 - 4 m (autocollimatie)

0 - 3 m (detectie van transparante objecten)

0 - 2 m (laser: autocollimatie)

0 - 0,4 m (laser: detectie transparante objecten)

0,05 - 8,5 m (Rood licht)

0 - 64 m (Infrarood)

5 - 600 mm (infrarood)

5 - 450 mm (rood licht)

5 - 200 mm (kleine lichtspot)

5 - 100 mm (lange lichtvlek)

15... 400 mm (laser)

10 - 150 mm

10 - 80 mm

(kleine lichtvlek)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Bediening

Teach-knop

-

multi-turn spindel

Teach-knop

Temperatuurbereik

-40 tot +70°C

-40 tot +70°C

-40 tot +70°C

-40 tot +70°C

Beschermingsklasse

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

Certificeringen

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

Aansluiting

M8, kabel, pigtail M12

M8, kabel, pigtail M12

M8, kabel, pigtail M12

M8