5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Sensoren met overtuigende kosteneffectiviteit

Aanwezigheidsbewaking in intralogistiek en verpakkingsprocessen, maar ook in de auto-industrie met de nieuwe 5B-serie

Bij aanwezigheidscontroles in geautomatiseerde processen moet het sensorsysteem op betrouwbare wijze verschillende objecten detecteren. De bediening van de sensor, inclusief montage, uitlijning en afstelling, moet ook snel en eenvoudig zijn, vooral omdat er vaak een groot aantal sensoren geïnstalleerd moet worden. Daarom zijn standaardisatie enerzijds en aanpassing van de sensor aan de individuele behoeften van de klant anderzijds erg belangrijk voor een kostenefficiënte ingebruikname van een systeem. Voor nog meer Flexibiliteit in gebruik zijn varianten met licht/donker-schakeling via potentiometer of omgekeerde polariteitsbeveiliging toegevoegd.

Precies voor deze vereisten hebben wij een geoptimaliseerde sensorgeneratie ontwikkeld:
de nieuwe 5B-serie. Overtuigend energiezuinig. Perfecte bediening. 

Ga direct naar artikelselectie 5B-serie

Voordelen voor u

  • Flexibel in gebruik: Volledig assortiment producten met alle functionele principes, elk in identieke en montage-compatibele behuizingen. U kunt kiezen uit zender-ontvanger-fotocellen, retro-reflecterende fotocellen en diffuse reflectie-fotocellen voor de betreffende toepassing.
  • Varianten voor licht/donker schakelen beschikbaar op de sensor 
  • Behuizing: Nieuwe, compactere behuizing (afmetingen B x H x L: 11mm x 32,4mm x 20mm) - montage compatibel met voorgaande series - ideaal voor beperkte installatiesituaties. Met beschermingsgraad IP 67 en ECOLAB gecertificeerd
  • Bevestiging en installatie: Snelle montage en eenvoudige installatie dankzij metalen inzetstukken met M3-schroefdraad
  • Inbedrijfstelling: 360° zichtbare display-LED's voor eenvoudige installatie en statusweergave. Snelle uitlijning door homogene en goed zichtbare lichtvlek
  • Optimale configuratie: Eenvoudige aanpassing en aanpassing aan de toepassing door gebruiksvriendelijke potentiometer
  • Betrouwbare detectie van depolariserende objecten: Geoptimaliseerde prestaties voor de detectie van reflecterende, in krimpfolie verpakte en glimmende objecten
  • Elektrische aansluiting: Aanpassing aan individuele klantvereisten door middel van verschillende aansluitopties (bijv. kabel, M8-stekker, pigtail, enz.)
  • Schakelfrequentie: Verbeterde schakelfrequentie tot 900 Hz voor fotocellen met zender-ontvanger en tot 1000 Hz voor fotocellen voor nabijheid voor hoge prestaties en functiereserve
  • Sabotagebestendig: Licht/donker-schakeling is beveiligd tegen sabotage door ompoling van de (kabel)bedrading

Beschikbare werkingsprincipes:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Retro-reflectieve foto-elektrische sensor

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Doorstraal-fotocel

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Diffuus licht sensoren

Hoogtepunten

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Kosteneffectieve installatie

Hoe groter het aantal te monteren sensoren bij een transportlijn is, des te belangrijker wordt het economische aspect m.b.t. tijd en kosten bij de montage en ingebruikname.

Het intelligente en eenvoudige bevestigingsconcept met twee comfortabele metalen M3-schroefdraden stroomlijnt een snelle montage door de gebruiker.
De kleine en compacte bouwvorm van de behuizing vereenvoudigt bovendien de integratie bij krappe inbouwsituaties.
Afhankelijk van de individuele voorkeur of de inbouwsituatie op locatie, zijn verschillende aansluitvarianten beschikbaar, bijv. met M8-connector, kabel of pigtail-connector.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling en afstelling

360° zichtbare display-LED's zorgen voor een eenvoudige installatie en een duidelijk zichtbare statusweergave. De eenvoudige uitlijning van de sensor met behulp van de goed zichtbare lichtvlek bespaart ook tijd en dus kosten voor de gebruiker. De nieuwe 5B-serie is ook verkrijgbaar met een potentiometer voor een betere fijnafstelling van de sensor. Hierdoor kan de sensor snel en makkelijk worden aangepast aan veranderende omstandigheden in de toepassing.
Bovendien kan de licht/donker-schakeling van de schakeluitgang via de bedrading op een fraudebestendige manier worden geïmplementeerd.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Betrouwbare detectie, zelfs bij depolariserende objecten

In transport- en opslagsystemen worden pallets, kartonnen dozen en andere containers vaak in folie gewikkeld, wat een uitdaging kan vormen voor de sensortechnologie. Met de nieuwe 5B-serie bieden wij geoptimaliseerde varianten speciaal voor dit toepassingsgebied. Deze sensoren garanderen een betrouwbare schakeling, zelfs bij in krimpfolie verpakte of glimmende voorwerpen.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Meer flexibiliteit

Bij het vervangen van sensoren is het oorspronkelijke schakelgedrag niet altijd duidelijk. Om de selectie te vereenvoudigen, kunt u met deze serie Schakelaars maken tussen lichte en donkere werking door simpelweg de Voedingsspanning polariteit om te keren. Bovendien kunnen varianten met “.1X” in het artikelnummer het schakelgedrag ook na installatie via een potentiometer aanpassen. De markering op de potentiometer geeft de instelling weer. 

Toepassing

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

Aanwezigheid controleren in de intralogistiek met een retro-reflectieve foto-elektrische sensor

Vereiste:

In een logistiek centrum moeten verschillende containers en dozen op rollenbanen worden getransporteerd die dicht bij elkaar staan. Sommige dozen zijn ook in krimpfolie verpakt. Alle objecten moeten betrouwbaar gedetecteerd worden. Wanneer de sensor in gebruik wordt genomen, moet deze snel en gemakkelijk geïnstalleerd, uitgelijnd en afgesteld kunnen worden. De lichtvlek moet duidelijk zichtbaar zijn.

Oplossing:

De nieuwe sensor van de 5B-serie kan dankzij de compacte behuizing direct op de rollenbanen gemonteerd worden, die dicht bij elkaar staan. Er worden handige metalen inzetstukken met M3-schroefdraad gebruikt voor installatie en stevige montage. Uitlijnen gaat snel en gemakkelijk dankzij een homogene en goed zichtbare lichtspot en 360° zichtbare display-LED's. De afstelling is gebruiksvriendelijk via een potentiometer. Dankzij de geoptimaliseerde prestaties voor de detectie van in krimpfolie verpakte en glimmende voorwerpen, kunnen deze ook betrouwbaar worden gedetecteerd.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Aanwezigheidscontrole op het gebied van verpakkingstechnologie met een zender-ontvanger-fotocel

Vereiste:

Een levensmiddelenfabrikant verpakt chips in primaire verpakkingen. De verpakkingen worden vervolgens verder getransporteerd op een transportband en moeten daar betrouwbaar gedetecteerd worden. De lichtvlek moet zichtbaar zijn. De sensorstatus moet ook zichtbaar zijn vanaf een afstand van 2 m.

Oplossing:

De nieuwe sensor uit de 5B-serie kan ook horizontaal op de transportband gemonteerd worden en de lichtvlek is duidelijk zichtbaar. De sensorstatus is altijd zichtbaar, zelfs vanaf een afstand van de transportband, dankzij de heldere LED's met 360° display. Het voordeel van de keuze voor een zender-ontvangerfotocel is dat deze een zeer hoge prestatiereserve heeft, waardoor zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare detectie mogelijk is en het risico van systeemuitval wordt beperkt. De nieuwe 5B-serie heeft ook een geoptimaliseerde schakelfrequentie van 900 Hz.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Aanwezigheidscontrole in de intralogistiek met een diffuse sensor

Vereiste:

In een distributiesysteem worden pakketten op een transportband getransporteerd. Een sensor moet controleren of de verpakkingen goed gevuld zijn. Dozen die te weinig of te veel gevuld zijn, moeten worden uitgeworpen.

Oplossing:

De lichttaster HT 5B kijkt van boven op de transportband en herkent de dozen en de inhoud hiervan met een snel schakelgedrag van maximaal 1,000 Hz. Afstelling en fijnafstelling zijn gebruiksvriendelijk en worden uitgevoerd via potentiometers. De achtergrondonderdrukking van de sensoren zorgt ervoor dat alleen het object wordt gedetecteerd en de transportband wordt onderdrukt.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Het opsporen van een scheurtje in een film tijdens de productie van batterijcellen met behulp van diffuse lichtsensoren

Vereiste:

Tijdens de productie van lithium-ion-accu-cellen worden gewalste koper- of aluminiumfolies in een complex proces samengeperst (kalanderen). Hoge en onregelmatige snelheden kunnen ervoor zorgen dat de foliebaan scheurt. Sensoren worden gebruikt om het proces onmiddellijk te stoppen om schade aan de machine te voorkomen.

Oplossing:

De HT 5B lichtscanner met achtergrondonderdrukking controleert continu de aanwezigheid van de folie en detecteert onmiddellijk een scheur in de folie. De scanner detecteert ook betrouwbaar zeer glanzende of donkere oppervlakken en is dankzij het compacte ontwerp ook geschikt voor zeer krappe installatiesituaties.

Technische kenmerken

ParameterRetro-reflecterende foto-elektrische sensorenDoorgangssensoren, foto-elektrischDiffuus licht sensoren
Schakelfrequentie500 Hz900 Hz1.000 Hz
Bedrijfsbereik6,5 m15 m400 mm
LichtbronGoed zichtbaar rood licht, Power PinPointGoed zichtbaar rood licht, infraroodGoed zichtbaar rood licht, infrarood
Functionele bedieningPotentiometer- Potentiometer
Behuizingsafmetingen (B x H x L)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
BehuizingsmateriaalKunststofKunststofKunststof
BeschermingsklasseIP 67IP 67IP 67
MateriaalcompatibiliteitECOLABECOLABECOLAB
AansluitingM8/kabel/pigtailM8/kabel/pigtailM8/kabel/pigtail