3C and 25C series
Nieuwe diffuse laser-afstandssensor met TOF-technologie
Compacte diffuse sensor voor detectie- en meetopdrachten met grote werkingsafstanden
De diffuse sensoren ODT 3CL1-2M en ODT 25CL1-3M zijn ontwikkeld voor toepassingen waarbij de aanwezigheid van objecten moet worden gedetecteerd en meetwaarden over lange afstanden via IO-Link moeten worden uitgegeven. De lasersensoren met achtergrondonderdrukking werken met TOF-technologie (Time of Flight) en bereiken een bereik van 2m (ODT 3C) en 3m (ODT 25C).
De schakelsensoren met meetwaarde-uitgang hebben twee onafhankelijke schakelpunten en kunnen op vele manieren worden gebruikt: In de intralogistiek kunnen ze worden geïntegreerd in shuttles voor diverse toepassingen, waarbij ze zorgen voor een betrouwbare positionering en controles van aanwezigheid en compartimentbezetting. Bij geautomatiseerde onbemande transportvoertuigen (automated guided vehicles (AGV's)) bewaakt de lichttaster bijvoorbeeld de positie van het transportmateriaal. Compacte diffuse sensoren met een groot werkingsbereik worden ook toegepast in de automobielproductie, bijvoorbeeld voor het aansturen van robotgrijpers of voor kwaliteitscontrole. In de batterij-industrie kunnen batterijcellen ook op grotere afstanden en onder grote hoeken betrouwbaar worden gedetecteerd, ondanks hun blauwe en/of glanzende oppervlak.
De series 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) en 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) omvatten compacte foto-elektrische sensoren en diffuse sensoren met een groot bereik en aanzienlijke functionele reserves. Wij breiden het werkingsbereik van onze afstandssensoren uit met de ODT 3C en de nieuwe ODT 25C laserlichtscanners. De ODT 3C diffuse sensor met triangulatieprincipe, reeds opgenomen in de 3C-serie, bereikt een werkbereik tot 150 mm en is bijvoorbeeld geschikt voor verpakkingsprocessen.