Geoptimaliseerd voor onregelmatige objecten, pallets en polybags
Betrouwbare detectie van onregelmatige objecten
Optische sensoren met een lichtband zijn geschikt voor toepassingen waarbij de vorm van het object niet gedefinieerd is - d.w.z. variabel.
Terwijl sensoren met een enkele lichtstraal hun grenzen bereiken bij geperforeerde of onregelmatige objecten, maakt de lichtstraal van de RK46C continue detectie van het object en een zuivere bepaling van de voorrand mogelijk - zelfs bij zeer platte objecten (bijv. polyzakken).
Met zijn gesloten lichtband is de RK46C een veel eenvoudigere en een meer kosteneffectieve oplossing dan traditionele lichtschermen.
Voor detectie met de RK46C is een onderbreking op elk punt in de lichtband voldoende om objecten op verschillende hoogtes betrouwbaar te detecteren, bijv. pallets of 'volumineuze' enveloppen in de online postorderindustrie ('polyzakken'). De sensoren met 25 mm of 60 mm lichtband worden op dezelfde manier bediend als andere retro-reflectieve fotocellen met een teach-in knop en zijn zeer eenvoudig te gebruiken.
Het CSR 780 reflector-lichtscherm met zijn hogere resolutie en twee meetveldlengtes wordt gebruikt voor kleinere objecten.
Voordelen voor u
- Universele, betrouwbare detectie en verhoogde functionele betrouwbaarheid, zelfs bij onregelmatige, onderbroken en reflecterende oppervlakken
- Continue detectie van objecten met verschillende afmetingen en vormen van de voorste tot de achterste rand in één sensor dankzij twee leerniveaus
- Snelle uitlijning dankzij duidelijk zichtbare lichtstraal
Toepassingen
Herkenning van pallets
Vereiste:
Alle soorten pallets moeten over de hele lengte betrouwbaar worden gedetecteerd. Defecte pallets of openingen op pallets moeten ook worden toegestaan.
Oplossing:
De RK 46C retro-reflecterende fotocellen detecteren ook betrouwbaar objecten met onregelmatige vormen en openingen. Hiervoor gebruiken de apparaten een krachtige, 60 mm brede lichtband.
Herkenning van polyzakken
Vereiste:
Op een bandtransportinstallatie moeten polyzakken over hun gehele lengte bij een snelheid van maximaal 2,5 m/s veilig worden herkend.
Oplossing:
De reflector fotocellen uit de RK 46C-serie herkennen objecten al vanaf een grootte van 3 mm betrouwbaar op een bandtransportinstallatie. Hiervoor gebruiken de apparaten een 25 mm brede, krachtige lichtband. Door de hoge schakelfrequentie van 250 Hz herkennen de RK 46C's ook objecten bij hoge transportsnelheden.
Technische kenmerken
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,55 ... 1,5 m | 0,4 ... 2,4 m | 0 ... 0,7 m |
| Meetveldlengte | 25 mm | 40 ... 60 mm | 96/432 mm |
| Minimum afmeting | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Outputs (elk 2) | PNP, NPN of push-pull, IO-Link | PNP, NPN of push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull of 1 waarschuwing |
| Aansluiting | M12, kabel | M12, kabel | M12 |
| Afmetingen (B x L x H) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6mm |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| Aanspreektijd | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Lichtbron | Rood licht (LED) | Rood licht (LED) | Infrarood |
| Gebruikelijke toepassingsgebieden | Polyzakken, verzendzakken, panelen | Gaascontainers, pallets, inklapbare containers, geperforeerde oppervlakken | Uitwerpen, panelen |
Artikellijst
Productkiezer
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Schakelprincipe: donkerschakelend, IO-Link / lichtschakelend (PNP)/...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 2 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Schakelprincipe: donkerschakelend, IO-Link / lichtschakelend (PNP)/...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: UB schakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Schakelprincipe: donkerschakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend, lichtschakelend
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,4 ... 4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Schakelprincipe: donkerschakelend, IO-Link / lichtschakelend (PNP)/...