Serie 20
Kostenefficiënt en met maximale prestaties: Sensortechnologie die naadloos in uw processen kan worden geïntegreerd
Subminiatuursensoren in een uiterst compact ontwerp
De diffuse sensoren en doorlichtsensoren uit de Serie 20 zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij elke millimeter telt. Dankzij hun ultracompacte ontwerp kunnen ze zelfs in krappe ruimtes worden geïntegreerd, waar andere sensoren hun grenzen bereiken. Twee behuizingsvarianten bieden maximale flexibiliteit: afhankelijk van de vereisten is er keuze uit een optische uitgang aan de voorzijde (front sensing - FL) of aan de zijkant (side sensing). Hierdoor kan de Serie 20 nauwkeurig en zonder compromissen worden geïntegreerd in een breed scala aan machinetoepassingen.
Zelfs bij hoge eisen op het gebied van snelheid en precisie levert de Serie 20 betrouwbare prestaties. Dankzij een reactietijd van slechts 0,5 ms kunnen zelfs de snelste bewegingen zonder vertraging nauwkeurig worden gedetecteerd. De sensoren detecteren ook zeer kleine objecten op betrouwbare wijze: diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking detecteren componenten vanaf 0,2 mm, terwijl foto-elektrische sensoren met doorstraalprincipe deze vanaf 1 mm detecteren. Met een werkbereik tot 1 m bieden de doorgangsfotocellen bovendien uitstekende detectiemogelijkheden terwijl ze minimale ruimte innemen. Wat diffuse sensoren betreft, zorgen betrouwbare achtergrondonderdrukking en een lage zwart-witfout voor een consistent nauwkeurige objectdetectie.
De Serie 20 garandeert efficiënte processen gedurende de gehele levensduur van het systeem, vanaf de inbedrijfstelling. Intuïtieve uitlijning via de PinPoint-LED en vaste scherpstelling vereenvoudigen de installatie en verkorten de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling. De status-LED’s zijn goed zichtbaar, waardoor ondanks het kleine formaat snel de status kan worden gecontroleerd en de diagnose direct op de machine efficiënt kan worden uitgevoerd. De robuuste uitvoering in beschermingsklasse IP67 garandeert bovendien een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.
Het resultaat: Miniatuursensoren die krachtig presteren, eenvoudig te integreren zijn en betrouwbaar werken - voor maximale systeembeschikbaarheid en processen waarop u te allen tijde kunt vertrouwen.