REF 7-A-15-30 SET

Reflecterende folie

Productnummer: 50132911

Direct beschikbaar

omvat 500 st.
Geschikt voor IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 0,2 mm
Montagemaat diameter 31 mm
Reflectievlak diameter 15 mm
Polarisatie-wijzigend Nee
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 173 g
Type bevestiging zelfklevend
Type reflectoren Reflecterende folie
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 45 °C
Verwerkingstemperatuur 15 ... 22 °C
Douanetariefnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467