Reflektor OCS 110x80mm-M

Reflecterende folie

Productnummer: 50111155

Direct beschikbaar

Geschikt voor Reflector-lichtscherm CSR780
Bouwvorm rechthoekig
Montagemaat breedte 120 mm
Montagemaat hoogte 90 mm
Montagemaat dikte 2 mm
Reflectievlak hoogte 85 mm
Reflectievlak breedte 113 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Aluminium
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 223 g
Type bevestiging schroefbaar
Type reflectoren Reflector
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551