RK 93/4-20

Energetische lichttaster

Productnummer: 50000550

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT3C.V/4P
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50129388
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50129388

Direct beschikbaar

Serie 93
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering V-optiek
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,02 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,018 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,004 ... 0,015 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,023 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,02 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,004 ... 0,017 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 3 -draads
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 170 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Gegevensblad - pdf