RT 96M/R-1574-800-25

Energetische lichttaster

Productnummer: 50041598

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,02 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,06 ... 0,42 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,08 ... 0,29 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,02 ... 1,2 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,06 ... 0,95 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,08 ... 0,57 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Relais
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 20 Hz
Aanspreektijd 25 ms
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Gegevensblad - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf