Set L318B.Y1

Set zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50127462

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 318
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Speciale uitvoering Artikelset
Deactiveringsingang
Bedrijfsbereik 0 ... 9,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 14,2 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
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
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 46 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c CSA US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf