SET LS46CM12BTU305M25D12
Set zender-ontvanger systeem zender
| Serie | 46C |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Voorgemonteerd op | Montagesysteem |
| Speciale uitvoering | Artikelset |
| Bedrijfsbereik | 0,5 ... 120 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 150 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 630 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-PBT |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 | 0,9 N·m |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 | 1,4 N·m |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |