VBT-5-195-S8

Lichtscherm zender

Productnummer: 50107877

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-T05-195-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer: 50131369
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
  • Meetveldlengte: 195 mm
Artikelnummer: 50131369

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Bedrijfsbereik 0,7 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 195 mm
Aantal stralen 40 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 12 mm x 280 mm x 58 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 45 °C
Beschermingsgraad IP 54III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf