AC-ABF11.INV
Quittiereinheit
| Kontaktbestückung | NO(1) |
| Schaltstrom durch Taster | 1 ... 1.000 mA |
| Strombelastung, max. | 10 A |
| Stromaufnahme, max. | 5 ... 20 mA, LED |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC/DC |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
| Nettogewicht | 250 g |
| Farbe Gehäuse | grau schwarz |
| Werkstoff Klemmblech | Edelstahl |
| Art der Anzeige | Dauerlicht LED |
| Bedienelemente | 1 Befehlsgeber |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |