Sensorlösungen für die Fördertechnik in der Intralogistik.

Sensorik für die Fördertechnik in der Intralogistik

Für einen effizienten Materialfluss müssen unterschiedliche Funktionsbereiche miteinander verknüpft werden – sowohl in verketteten Produktionsanlagen als auch in Lagern, Fulfillment-Centern und Distributionszentren. Fördertechnische Systeme verbinden dabei sämtliche Prozessschritte vom Wareneingang über die Einlagerung und Auftragskommissionierung bis hin zum Warenausgang.

Eine zentrale Rolle übernehmen dabei die eingesetzten Sensoren. Sie müssen unterschiedliche Ladungsträger und Objekte zuverlässig erfassen und sich für die jeweiligen Betriebsbedingungen eignen. Darüber hinaus sollten sie eine zustandsorientierte Überwachung und vorausschauende Instandhaltung unterstützen sowie einen einfachen Austausch und die Integration in übergeordnete Steuerungs- und Automatisierungssysteme ermöglichen. Eine zuverlässige Kommunikation und Vernetzbarkeit sind dabei wesentliche Voraussetzungen für einen transparenten und effizienten Materialfluss.


Ihre Vorteile mit unseren Lösungen für die Fördertechnik

Stabile Detektion bei reflektierenden Oberflächen und wechselnden Materialeigenschaften.

Zuverlässige Detektion

Zuverlässige Erkennung auch bei glänzenden, spiegelnden oder wechselnden Materialoberflächen

Integrierbare Netzwerkschnittstelle zur direkten Anbindung von Sensoren an Steuerungs- und Automatisierungssysteme.

Einfache Netzwerkintegration

Integrierte Busschnittstellen zur direkten Steuerungsanbindung

 Individuelle Sensorlösungen und persönliche Beratung für Fördertechnik-Anwendungen.

Lösungen aus einer Hand

Von der Anforderung zur passenden Sensorlösung für die Fördertechnik


Kundenprojekte und Referenzen

Zuverlässige und effiziente Materialflüsse sind die Grundlage einer leistungsfähigen Intralogistik. Konkrete Praxisbeispiele zeigen, wie Sensorlösungen von Leuze spezifische Anforderungen in unterschiedlichen Anwendungen erfüllen und zur Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit und Effizienz automatisierter Materialflussprozesse beitragen.

Automatisierter Materialfluss im Hochregallager bei SEW-EURODRIVE mit Leuze Sensorlösungen

Sichere Prozesse im Hochregallager bei SEW-EURODRIVE

Die Sensorlösungen von Leuze sorgen für sichere Materialflüsse, präzise Positionierung und zuverlässige Abläufe im automatisierten Produktions-Pufferlager.

Leuze Sensorik zur präzisen Positionierung im Tiefkühllager bei Früchte Jork

Präzise Positionierung im Tiefkühllager bei Früchte Jork

Leuze-Sensorik ermöglicht eine zuverlässige Positionierung der Regalbediengeräte und unterstützt effiziente Abläufe selbst bei tiefen Temperaturen.

Fördertechnik für den automatisierten Materialfluss

Die Transportsysteme sind das Rückgrat jedes Lager und Verteilzentrums. Um mit einem System den Einlagerungsweg von der Anlieferung bis zur Zwischenlagerung z. B. im Hochregallager, den Zwischenschritt einer Kommissionierung und auch den Auslagerungsweg abdecken zu können, münden die Fördersysteme in einem Kreislauf, sehr oft mit Stetigförderern aufgebaut. Hinein kommen neue Waren und Ladungsträger mit Waren die kommissioniert werden sollen. Hinaus gehen Ladungsträger mit Restbestand die erneut eingelagert werden und kommissionierte Aufträge oder Bestellungen, die über den Warenausgang und Transportlogistik zum Kunden gehen.

Die Auswahl der geeigneten Transporttechnik hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Beschaffenheit und Abmessungen der zu transportierenden Güter, die räumliche Ausdehnung des Gesamtsystems, die Sortimentsbreite sowie die erforderliche Transportleistung. Weitere entscheidende Kriterien sind die Flexibilität bei der Anpassung des Materialflusses und der angestrebte Automatisierungsgrad.

Die eingesetzten Transportsysteme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bauweise, Funktionsweise und Flexibilität. Das Spektrum reicht von Stetigförderern, wie Förderbändern für kleinere Objekte und Kartons, Rollenförderern für Behälter und Paletten sowie Kettenförderern für schwere Güter und Paletten bis hin zu schienengebundenen Verschiebewagen und Elektro-Hängebahnen (EHB). Ergänzt wird das Spektrum durch flexible, fahrerlose Transportsysteme (FTS/AGV) und autonome mobile Roboter (AMR), die sich besonders für dynamische Materialflusskonzepte mit variablen Transportwegen eignen.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.

Häufige Fragen zur Fördertechnik in der Intralogistik

Transportsysteme bilden das Rückgrat des innerbetrieblichen Materialflusses – in Verteilzentren, bei der Lagerbeschickung und in der Materialversorgung von Produktionsanlagen. Sie verknüpfen die einzelnen Prozessschritte und gewährleisten einen kontinuierlichen, effizienten Waren- und Materialfluss.

Die eingesetzte Fördertechnik lässt sich grundsätzlich in stationäre und mobile Systeme unterteilen. Zu den stationären Lösungen zählen Stetigförderer wie Rollen-, Ketten- und Gurtförderer sowie Elektro-Hängebahnen. Mobile Transportsysteme umfassen fahrerlose Transportsysteme (FTS), spurgeführte Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter (AMR). Je nach Anforderung ermöglichen diese Technologien eine bedarfsgerechte Gestaltung des Materialflusses – von fest definierten Transportwegen bis hin zu flexiblen, dynamisch anpassbaren Transportprozessen.

Abhängig von der eingesetzten Fördertechnik ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Steuerung und Überwachung des Materialflusses. Dazu zählen die Steuerung einzelner Förderabschnitte, die Identifikation von Ladungsträgern, die Überwachung von Objektabständen sowie die präzise Positionierung und Navigation von Transporteinheiten. Darüber hinaus sind geeignete Sicherheitslösungen erforderlich, um Gefahrenbereiche zu überwachen und den Schutz der Mitarbeiter im Umfeld der Förderanlagen zu gewährleisten.

Grundsätzlich lassen sich nahezu alle Arten von Waren mit der jeweils geeigneten Fördertechnik transportieren. Die Vielfalt der Fördertechniklösungen ergibt sich aus den unterschiedlichen Anforderungen an Transportgut, Förderstrecke, Traglast und Prozessablauf.

Fördertechnische Systeme gewährleisten einen kontinuierlichen und – durch geeignete Identifikations- und Sensorlösungen – lückenlos rückverfolgbaren Waren- und Materialfluss. Damit bilden sie das Rückgrat zahlreicher Produktions- und Distributionsprozesse und schaffen die Grundlage für transparente, effiziente und zuverlässige Abläufe.