Lagertechnik in der Intralogistik mit intelligenter Sensorik
In einem Lager, Fulfillment-Center oder Verteilzentrum kommen neben den Fördersystemen im Wareneingangs- und Zuführungsbereich auch innerhalb des Lagerbereichs spezialisierte, auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Fördersysteme zum Einsatz. Abhängig von der Art der Ware, den verwendeten Ladungsträgern und der räumlichen Ausdehnung des Lagers stehen hierfür unterschiedliche technische Lösungen zur Verfügung.
Zu den etablierten Systemen zählen insbesondere schienengebundene Regalbediengeräte (RBG) für die automatische Ein- und Auslagerung von Paletten und Behältern sowie Shuttle-Systeme, die hinsichtlich ihrer Bauweise und Funktion auf die jeweiligen Ladungsträger und Lagerstrukturen abgestimmt sind. Für besonders große oder schwere Güter werden darüber hinaus Krane und Laufkatzen eingesetzt. Zur weiteren Optimierung der Flächennutzung kommen in diesem Bereich außerdem Verschieberegale zum Einsatz. Bei diesen Regalsystemen sind die Regalreihen beweglich angeordnet, sodass die Anzahl der dauerhaft benötigten Bediengänge reduziert werden kann. Der jeweils erforderliche Zugang zu einer Regalreihe wird bei Bedarf durch das Verschieben der Regale geschaffen. Auf diese Weise lässt sich die verfügbare Lagerfläche effizienter nutzen und die Lagerkapazität auf derselben Grundfläche erhöhen.
Ihre Vorteile mit unseren Lösungen für effiziente Lagertechnik
![]()
Präzise Positionierung
Passende Lösungen für unterschiedlichste Positionieraufgaben
![]()
Einfache Integration
Direktanschluss an den Antrieb reduziert den Integrationsaufwand

Lösungen aus einer Hand
Von der Anforderung zur passenden Sensorlösung für die Lagertechnik
Sensorlösungen für unterschiedliche Lagertechnik-Systeme
Automatisierte Lagertechnik stellt unterschiedliche Anforderungen an Sensorik und Sicherheitslösungen. Entdecken Sie passende Lösungen für Regalbediengeräte, Shuttle-Systeme, Verschieberegale und Krane in der Intralogistik.
Kundenprojekte und Referenzen
Effiziente und sichere Prozesse sind entscheidend für eine leistungsfähige Intralogistik. Ausgewählte Kundenprojekte zeigen, wie intelligente Sensorlösungen von Leuze konkrete Herausforderungen lösen und automatisierte Abläufe zuverlässig unterstützen.
Sensorik für das Hochregallager bei SEW-EURODRIVE
Sensorlösungen von Leuze unterstützen sichere Materialflüsse, präzise Positionierung und automatisierte Abläufe im Produktions-Pufferlager von SEW-EURODRIVE.
Automatisiertes Tiefkühllager bei Früchte Jork
Im vollautomatisierten Tiefkühllager sorgt die Sensorik von Leuze für eine präzise Positionierung der Regalbediengeräte, auch bei Temperaturen bis –30°C.
Lagertechnik für automatisierte Lagersysteme
Automatisierte Lager- und Fördersysteme sind auf einen möglichst hohen Durchsatz ausgelegt, um große Warenmengen in kurzer Zeit zu den jeweiligen Übergabepunkten zu transportieren. Die Lagertechnik ist dabei hochautomatisiert und wird in vielen Bereichen ohne die Anwesenheit von Personal betrieben. Für den Zugang von Personen zu automatisierten Lagerbereichen gelten daher strenge Sicherheitsvorschriften und besondere Schutzmaßnahmen.
Veränderte Kundenerwartungen hinsichtlich immer kürzerer Lieferzeiten führen zunehmend zu einer Dezentralisierung der Lagerstrukturen. Neben großen Zentrallagern entstehen vermehrt kleinere Verteilzentren in der Nähe von Ballungsräumen. Diese sind häufig auf schnell drehende Waren und saisonale Produkte spezialisiert, um kurze Lieferwege und eine schnelle Auftragsabwicklung zu ermöglichen.
Die technische Ausstattung der Lager richtet sich dabei nach den jeweiligen Anforderungen. Während in Zentrallagern häufig universell einsetzbare Systeme, beispielsweise Regalbediengeräte (RBG), zur Handhabung großer Warenmengen und unterschiedlicher Ladungsträger zum Einsatz kommen, stehen in Verteilzentren und Micro-Fulfillment-Centern kompakte, flexible und anpassungsfähige Lagerlösungen im Vordergrund. Hierzu zählen insbesondere Shuttle-Systeme, die eine hohe Lagerdichte und einen schnellen Warenzugriff ermöglichen.
Für einen störungsfreien Betrieb automatisierter Lagersysteme ist darüber hinaus eine präzise Positionierung der Förder- und Handhabungstechnik erforderlich. Durch wechselnde Beladungszustände, mechanische Toleranzen und Veränderungen der Umgebungsbedingungen können sich die tatsächlichen Positionen der Ladungsträger und Lagerplätze geringfügig verändern. Um diese Abweichungen zuverlässig zu erfassen und auszugleichen, werden geeignete Sensoren und Positionierungssysteme eingesetzt.
Dabei wird grundsätzlich zwischen der Grobpositionierung in X- und Y-Richtung und der Feinpositionierung des Lastaufnahmemittels unterschieden. Bereits Abweichungen von wenigen Millimetern können die sichere Lastaufnahme beeinträchtigen und zu erheblichen Betriebsstörungen führen. Eine zuverlässige Sensorik und präzise Positioniersteuerung sind daher wesentliche Voraussetzungen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb automatisierter Lagersysteme.
Häufige Fragen zur Lagertechnik in der Intralogistik
Die speziell für die Ein- und Auslagerung von Waren und Ladungsträgern in automatisierten Lagern optimierten Transportsysteme werden unter dem Begriff Lagertechnik zusammengefasst. Zu den wesentlichen Systemen zählen Regalbediengeräte (RBG), Shuttle-Systeme, Krane und Verschieberegale. Diese Systeme sind auf die spezifischen Anforderungen des Lagerbetriebs ausgelegt und kommen insbesondere für die Handhabung und Bereitstellung von Waren innerhalb des Lagers zum Einsatz. Der Materialfluss zwischen der vorgelagerten Fördertechnik und der Lagertechnik erfolgt über definierte Übergabepunkte. Dabei transportiert die Fördertechnik die Waren und Ladungsträger bis zur Übergabestelle, an der die Lagertechnik die weitere Handhabung sowie die automatische Ein- oder Auslagerung übernimmt.
Bei diesen Transportsystemen müssen verschiedene Zustände und Prozessparameter kontinuierlich überwacht werden, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Dazu zählen insbesondere die Präsenz und korrekte Position der Ladungsträger, die Position des Lastaufnahmemittels sowie die genaue Positionierung des Transportsystems vor dem jeweiligen Regalplatz. Darüber hinaus müssen die Übergabestellen hinsichtlich ihres Frei- oder Belegtzustands überwacht werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Sicherheit der Mitarbeitenden insbesondere bei Wartungsarbeiten oder beim Aufenthalt von Personen innerhalb automatisierter Lagerbereiche. Ergänzend sind weitere prozessabhängige Überwachungsaufgaben erforderlich, um fehlerhafte Betriebszustände frühzeitig zu erkennen, Störungen zu vermeiden und einen zuverlässigen Materialfluss sicherzustellen.
Systembedingt kommen in automatisierten Lager- und Fördersystemen häufig Ladungsträger im Umlaufbetrieb zum Einsatz, beispielsweise Behälter oder Paletten, die innerhalb des Materialflusses wiederholt verwendet werden. Zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit wird jeder Ladungsträger mit einem individuellen Code versehen, über den er im übergeordneten System identifiziert und entlang des Materialflusses verfolgt werden kann.
Die technische Umsetzung erfolgt häufig mithilfe optischer Codes, beispielsweise Barcodes oder 2D-Codes, die durch entsprechende Lesegeräte erfasst werden. Alternativ kommen RFID-Systeme zum Einsatz, bei denen RFID-Transponder an den Ladungsträgern angebracht und über RFID-Lesegeräte kontaktlos ausgelesen werden. Beide Technologien ermöglichen eine zuverlässige Identifikation der Ladungsträger und unterstützen die Steuerung sowie Überwachung automatisierter Lager- und Transportprozesse.
Bei der Auswahl und Auslegung der Sensorik müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden, die maßgeblich zur Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit beitragen. Eine ausreichend hohe Leistungsreserve der Sensoren gewährleistet eine zuverlässige Funktion über die gesamte Betriebsdauer und schafft Toleranz gegenüber schleichenden Veränderungen, beispielsweise durch Verschmutzung, Alterung oder veränderte Umgebungsbedingungen.
Viele Sensoren verfügen zudem über eine Warnfunktion, die beim Erreichen definierter Signalschwellen oder Grenzwerte ein entsprechendes Signal ausgibt. Dadurch können sich anbahnende Störungen frühzeitig erkannt und ungeplante Anlagenstillstände möglichst vermieden werden.
Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle bieten darüber hinaus erweiterte Diagnosemöglichkeiten. Neben den eigentlichen Prozessdaten können zusätzliche Informationen zum Sensorzustand und zur Signalqualität bereitgestellt werden. Diese Daten unterstützen die gezielte Fehleranalyse sowie die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance). Dadurch lassen sich Serviceeinsätze effizienter planen, Fehler schneller lokalisieren und Stillstandszeiten reduzieren. Insgesamt trägt dies zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und einer verbesserten Betriebseffizienz bei.