Sensorlösungen für die Reifenherstellung
Die Reifenherstellung bzw. Reifenproduktion stellt hohe Anforderungen an Automatisierungssysteme und Sensoren. Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die Eigenschaften der Objekte wie Rohlinge bzw. Green Tires, Karkassen, Reifen und später Räder. Diese sind meist mattschwarz, weisen teilweise stark strukturierte Oberflächen, z. B. durch das Profil, auf und werden unter anspruchsvollen Randbedingungen wie hoher Verschmutzung im Prozess verarbeitet.
In der Reifenindustrie gelten hohe Standards für Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit über sämtliche Prozessschritte hinweg, vom Reifenbau über die verschiedenen Verarbeitungs- und Veredelungsschritte bis zur späteren Montage der fertigen Räder, also der Reifen auf Felgen, im Automobilwerk.
Ihre Vorteile mit unseren Lösungen für die Reifenherstellung

Erkennung schwarzer Oberflächen
Zuverlässige Objekterkennung auch bei dunklen, matten und stark absorbierenden Materialien
![]()
Flexible Absicherung
Flexible Sicherheitslösungen für zuverlässige automatisierte Prozesse
![]()
Zuverlässig bei Verschmutzung
Stabile Prozesse auch unter anspruchsvollen Umgebungsberechtigungen
Applikationen beim Vulkanisieren
Reifenerkennung an Vulkanisiermaschine
Anforderung:
Zur präzisen Steuerung der einzelnen Prozessschritte an der Maschine ist eine zuverlässige Objekterkennung der Reifen erforderlich – selbst bei extrem niedriger Reflexion aufgrund der typischerweise tiefschwarzen Oberfläche. Dabei muss eine sichere Unterscheidung verschiedener Reifengrößen gewährleistet sein.
Lösung:
Die optischen Distanzsensoren der Serie ODT 25C mit Time-of-Flight-(ToF)-Technologie und Laserlichtquelle ermöglichen eine zuverlässige Objekterkennung bei hoher Winkeltoleranz. Dank der Messung auf zwei unabhängig einstellbaren Distanzen lassen sich unterschiedliche Reifengrößen sicher detektieren. Über die IO-Link-Schnittstelle können Messabstände komfortabel parametriert und zusätzliche Diagnosedaten effizient ausgewertet werden.
Rohlingerkennung
Anforderung:
Zur Erkennung an der Profilmaschine muss der Sensor kompakt in die Vorrichtung integriert den Rohreifen zuverlässig erkennen.
Lösung:
Mit dem Metallgehäuse optimal für raue Umgebung kann der Distanztaster ODT53CL mit ToF-Technologie auch sehr dunkle Objekte sicher erkennen. Neben dem Schaltausgang steht über IO-Link ein Distanzwert zur Verfügung.
Reifenidentifikation an der Heißpresse
Anforderung:
Für den nachfolgenden Prozess müssen die Reifen an der Heißpresse zuverlässig identifiziert werden – sowohl in Rotation als auch für verschiedene Durchmesser innerhalb eines definierten Lesebereichs. Aufgrund variierender Codequalität sind hierfür spezielle Auswertefunktionen erforderlich.
Lösung:
Die Codeleser BCL 500i erfassen mit ihrem Schwenkspiegel und der Codefragmenttechnologie große Lesebereiche zuverlässig. Die integrierten Schnittstellen sowie die WebConfig-Funktion ermöglichen eine einfache Einbindung in die Maschinensteuerung und eine effiziente Parametrierung.
Bereichsabsicherung in rauer Umgebung
Anforderung:
Vor der Vulkanisiermaschine ist eine flexibel anpassbare Bereichsabsicherung erforderlich, die das schnelle Umschalten zwischen unterschiedlichen Schutzkonfigurationen ermöglicht.
Lösung:
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 200 lässt sich aufgrund seines kompakten Designs einfach in die Maschine integrieren. Mit einem großen Erfassungswinkel und bis zu 32 konfigurierbaren Schutzfeldern, die über USB, Bluetooth oder Ethernet erstellt werden können, bietet er maximale Flexibilität. Für eine effiziente Wartung und schnelle Diagnose – insbesondere an schwer zugänglichen Einbaupositionen – unterstützt die RSL200 App sämtliche Service- und Prüfaufgaben komfortabel.
Applikationen zur Erkennung von Gummimaterialien
Messung des verbleibenden Gummibands
Anforderung:
Für eine präzise Steuerung des Abwickelvorgangs des Gummibands ist eine kontinuierliche Abstandsmessung zur Achse erforderlich.
Lösung:
Die kompakten Distanztaster ODT 3C lassen sich einfach in die Anlage integrieren und liefern über IO-Link hochgenaue Abstandswerte. Dadurch wird eine zuverlässige Prozesssteuerung und optimale Regelung des Abwickelvorgangs gewährleistet.
Erkennen von Gummiteilen
Anforderung:
Schwarzer Gummi ist aufgrund seiner geringen Reflexion schwer optisch zu detektieren. Zusätzlich führen starke Verschmutzungen der Förderer im Produktionsprozess zu erschwerten Erkennungsbedingungen.
Lösung:
Die Referenztaster DRT 25C nutzen das Förderband als Referenz, wodurch auch extrem dunkle Objekte zuverlässig detektiert werden können – selbst in stark verschmutzten Umgebungen. Die Teach-Funktion mit 2 bzw. 3 einstellbaren Empfindlichkeitsstufen ermöglicht eine schnelle und komfortable Anpassung an unterschiedliche Prozessbedingungen.
Geschwindigkeitssteuerung
Anforderung:
Im Materialfluss für Gummiteile spielen Drehgeber eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Förderbändern und anderen kontinuierlich laufenden Transportsystemen. Durch die zuverlässige Erfassung von Drehbewegung und Geschwindigkeit soll der korrekte Betrieb überwacht und die Verfügbarkeit der Anlagen sichergestellt werden.
Lösung:
Ein Drehgeber der Serie EI mit Rollrad kann dazu flexibel direkt unter dem Förderband montiert werden, zur Erfassung von Drehbewegung und Geschwindigkeit. Je nach Anforderung stehen verschiedene Auflösungen und Schnittstellen zur Verfügung.
Applikationen in der Weiterverarbeitung
Stapelausrichtung und Sicherung
Anforderung:
Vor der automatischen Depalettierung muss die Ausrichtung der Reifen- bzw. Räderstapel zuverlässig überprüft werden. Gleichzeitig ist eine Zugangssicherung zum Depalettierer erforderlich, um den Schutz des Bedienpersonals zu gewährleisten.
Lösung:
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 400 vereint beide Aufgaben in einem Gerät: Dank seiner hohen Winkelauflösung und der Möglichkeit zur Messdatenausgabe können sowohl die Stapelausrichtung überprüft als auch der Zugang gesichert werden. Die flexible Gestaltung der Schutzfelder sowie die gestaffelten Reichweiten ermöglichen eine anwendungsspezifische Optimierung und sorgen für maximale Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Codelesung zur Zuordnung
Anforderung:
Die vollständigen Räder – bestehend aus Reifen und Felgen – werden auftragsbezogen an die Montagelinie transportiert. Für die korrekte Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen muss der auf einem Etikett angebrachte Barcode zuverlässig gelesen werden. Das Etikett kann sich dabei an beliebiger Stelle des Reifenumfangs befinden.
Lösung:
Zur vollständigen Abdeckung des Reifenumfangs kommen mehrere Barcodeleser der Baureihen BCL 500i oder BCL 600i zum Einsatz. Diese Geräte bieten eine große Lesereichweite und Tiefenschärfe, sodass Barcodes unabhängig von ihrer Position zuverlässig erfasst werden. Die Codefragmenttechnik ermöglicht die Zusammensetzung einzelner Teilergebnisse zu einem vollständigen Leseresultat und stellt so eine sichere und schnelle Identifikation sicher.