AC-AH-F1J2
Betätiger
| Funktionen | flexibel, 1 Richtung justierbar, 2 Richtungen |
| Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 16 mm x 37 mm |
| Nettogewicht | 18 g |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Bauform Betätiger | gerade |
| Einsatzgebiet Betätiger | Heavy Duty |
| Montagebohrungen | in Schlüsselrichtung |
| Werkstoff | Edelstahl Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |