AC-AH-F2J2

Betätiger

Artikelnummer: 63000723

Sofort verfügbar

Funktionen flexibel, 2 Richtungen
justierbar, 2 Richtungen
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 22 mm x 46 mm
Nettogewicht 27 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Bauform Betätiger gerade
Einsatzgebiet Betätiger Heavy Duty
Montagebohrungen 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff Edelstahl
Kunststoff
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD Modell - AC-AH-F2J2 - zip
EPLAN Makro - edz