AC-AL-R

Betätiger

Artikelnummer: 63000881

Sofort verfügbar

Funktionen Anlenkung über Rolle
Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen
Abmessung (B x H x L) 27,5 mm x 20 mm x 40 mm
Nettogewicht 23 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Bauform Betätiger gewinkelt
Einsatzgebiet Betätiger Heavy Duty
Montagebohrungen 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff Kunststoff
Stahl, verzinkt
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD Modell - AC-AL-R - zip
EPLAN Makro - edz