AC-AN-AL

Betätiger

Artikelnummer: 63000705

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Abmessung (B x H x L) 20,6 mm x 41,7 mm x 42,7 mm
Nettogewicht 14 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Bauform Betätiger gewinkelt
Einsatzgebiet Betätiger Normal Duty
Montagebohrungen in Schlüsselrichtung
Werkstoff Edelstahl
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD Modell - AC-AN-AL - zip
EPLAN Makro - edz