AC-AN-S

Betätiger

Artikelnummer: 63000700

Sofort verfügbar

Abmessung (B x H x L) 28 mm x 9 mm x 39,8 mm
Nettogewicht 10 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Bauform Betätiger gerade
Einsatzgebiet Betätiger Normal Duty
Montagebohrungen 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff Edelstahl
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD Modell - AC-AN-S - zip
EPLAN Makro - edz