AC-H-S410
Zusatzscharnier
| Geeignet für | Sicherheits-Scharnierschalter S410 |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | ZAMAK |
| Nettogewicht | 397 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27272690 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |