AC-L250-LCKR

Lock-out Vorrichtung

Artikelnummer: 50149360

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Zuhaltungen L250
MTTF 20 Jahre
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Nettogewicht 315 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Mechanische Lebensdauer 50.000 Betätigungsspiele
Montage rechtsseitig
Werkstoff Metall, mit Pulverbeschichtung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung UKCA - pdf