AC-L250-RPB-C01
Fernfluchtentsperrung
| Geeignet für | Sicherheits-Zuhaltungen L250 |
| MTTF | 20 Jahre |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| Nettogewicht | 823 g |
| Farbe Gehäuse | rot weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 20.000 Betätigungsspiele |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde |
| Länge Betätigungskabel | 5 m |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |