AC-L300-SCA

Betätiger

Artikelnummer: 50132061

Sofort verfügbar

Codeart Standard-Code
Kodierungsstufe niedrig, EN ISO 14119
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz