AC-LL-R
Betätiger
| Funktionen | Anlenkung über Rolle Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen |
| Abmessung (B x H x L) | 14,5 mm x 20 mm |
| Nettogewicht | 31 g |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Bauform Betätiger | gerade |
| Einsatzgebiet Betätiger | Heavy Duty |
| Montagebohrungen | 90° zur Schlüsselrichtung |
| Werkstoff | Kunststoff Stahl, verzinkt |
| Länge, min. | 34 mm |
| Länge, max. | 93 mm |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |