AC-PB500-L200

Verlängerung

Artikelnummer: 63000754

Lieferzeit ca. 9 Werktage
beinhaltet Schrauben und 2 Halterungen, ohne M10 Gewindestange
Geeignet für Sicherheits-Zuhaltungen L200
Funktionen Verlängerung des Notentriegelungstasters
Nettogewicht 45 g
Länge, min. 60 mm
Länge, max. 500 mm
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD Modell - AC-PB500-L200 - zip
EPLAN Makro - edz