AC-SA-ERS

Sicherheitsspiralfeder

Artikelnummer: 63000799

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für Sicherheits-Befehlsgeräte ERS200-...-HAL
Sicherheits-Befehlsgeräte ERS200-...-HAR
Abmessung (B x H x L) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Nettogewicht 58 g
Werkstoff Edelstahl
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
EPLAN Makro - edz