AC-SCM6-BT
Sensor-Modul
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 335, MLD 535 |
Schutzbeschaltung | Keine Angaben |
Isolationswiderstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
Strombelastung, max. | 1 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Anzahl Anschlüsse | 7 St. |
Funktion | Lokal-Interface Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 500 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 1 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | MS1 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 2 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | MS2 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 3 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | MS3 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 4 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | MS4 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | LMP |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Anschluss Start-/Muting-Restart Taste |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | RES |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 6 |
Nettogewicht | 230 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Montageplatte |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 6 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 80 °C |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |