AC-SK1
Parametrieradapter
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus |
| Funktionen | Aktivierung Teach-In |
| Abmessung (B x H x L) | 23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm |
| Nettogewicht | 10 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ECLASS 12.0 | 27279090 |
| ECLASS 13.0 | 27279090 |
| ECLASS 14.0 | 27279090 |
| ECLASS 15.0 | 27279090 |
| ECLASS 16.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |