AMS 158i 40 H

Optischer Positionssensor

Artikelnummer: 50157138

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Positionierung von Galvanikanlagen
Positionierung von Regalbediengeräten
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Bestellhinweis Reflexfolie muss separat bestellt werden
Sonderausführung Heizung
MTTF 27 Jahre
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 660 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. Laserleistung 0,004 W
Sendesignalform moduliert
Pulsdauer 0,8 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 40 mm [40.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 100 ... 40.000 mm
Auflösung 0,001 ... 10 mm
Genauigkeit 2 mm, +/-
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,2 mm, (bei Messbereich bis 40.000 mm)
Messwertausgabe 1 ms
Temperaturdrift, absolut (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 500 mA, bei 24 V DC
Ansprechzeit 8 ms
Art EtherNet IP
Switch-Funktionalität integriert
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XD1 PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion EtherNet TCP/IP, UDP
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF0 SERVICE
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion BUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF1 IN
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF2 OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 600 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LC-Display
LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EDS-Datei - AMS 158i EDS V2.1.0 - zip
GSDML-Datei - AMS-Firmware from V2.43 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf