AMS 304i 300 H

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50113684

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Positionierung von Galvanikanlagen
Positionierung von Regalbediengeräten
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Bestellhinweis Reflexfolie muss separat bestellt werden
Sonderausführung Heizung
MTTF 31 Jahre
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform moduliert
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 225 mm [300.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 200 ... 300.000 mm
Auflösung 0,001 ... 10 mm
Genauigkeit 5 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 3 mm
Messwertausgabe 1,7 ms
Temperaturdrift 0,01 ... 0,1 mm/K
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Messwertberechnungszeit 8 ms
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Art PROFIBUS DP, SSI
Übertragungsgeschwindigkeit 0,0096 ... 12 Mbit/s
Taktfrequenz 50 ... 800 kHz
Anzahl Anschlüsse 5 St.
Funktion BUS IN
Datenschnittstelle
PROFIBUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS IN
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Funktion BUS OUT
Datenschnittstelle
PROFIBUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Funktion PWR / SW IN / OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
SSI
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SSI
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Abmessung (B x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink- und Alu-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 2.450 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LC-Display
LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
GSD-Datei - AMS-Firmware from V1.0.17 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf