AMS 348i 300 H
Optischer Abstandssensor
Serie | AMS 300i |
Applikation | Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen Positionierung von Galvanikanlagen Positionierung von Regalbediengeräten Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
Bestellhinweis | Reflexfolie muss separat bestellt werden |
Sonderausführung | Heizung |
MTTF | 31 Jahre |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Sendesignalform | moduliert |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 225 mm [300.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Messwertberechnungszeit | 8 ms |
Messbereich | 200 ... 300.000 mm |
Auflösung | 0,001 ... 10 mm |
Genauigkeit | 5 mm |
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 3 mm |
Messwertausgabe | 1,7 ms |
Temperaturdrift | 0,01 ... 0,1 mm/K |
Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
Schutzbeschaltung | Keine Angaben |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Art | PROFINET |
Conformance Class | B |
Protokoll | PROFINET RT |
Switch-Funktionalität | integriert |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Funktion | BUS IN Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | BUS IN |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | BUS OUT Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | PWR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink- und Alu-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 2.450 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LC-Display LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |