AMS 355i 40 H
Optischer Abstandssensor
| Serie | AMS 300i |
| Applikation | Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen Positionierung von Galvanikanlagen Positionierung von Regalbediengeräten Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
| Bestellhinweis | Reflexfolie muss separat bestellt werden |
| Sonderausführung | Heizung |
| MTTF | 31 Jahre |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform | moduliert |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 40 mm [40.000 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Messwertberechnungszeit | 8 ms |
| Messbereich | 200 ... 40.000 mm |
| Auflösung | 0,001 ... 10 mm |
| Genauigkeit | 2 mm |
| Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 0,9 mm |
| Messwertausgabe | 1,7 ms |
| Temperaturdrift | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
| Schutzbeschaltung | Keine Angaben |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Art | DeviceNet |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 125 ... 500 kBit/s |
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
| Funktion | BUS IN Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS IN |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | BUS OUT Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | PWR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink- und Alu-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 2.450 g |
| Farbe Gehäuse | grau rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LC-Display LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Folientastatur |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |