Base f. IT 1902

Basisstation

Artikelnummer: 50114492

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
Base IT 1952g
Basisstation
Artikelnummer: 50143593
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1952g
  • Art des Artikels: Basisstation
Artikelnummer: 50143593

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Art PS/2
RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 2.1
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 200 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015