BAT-SCN11
Batterie
| Art | Akku |
| Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1962g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 2105i |
| Versorgungsspannung UB | 4,2 V, DC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Akku-Speicherkapazität | 3,3 Ah |
| Abmessung (B x H x L) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Nettogewicht | 72 g |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |