BCL 308i OL 100 D H
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer:
50116373
Lieferzeit ca. 25 Werktage
| Serie | BCL 300i |
| Funktionen | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragment Technik Heizung Justage Mode LED-Anzeige Referenzcodevergleich |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 64 St. |
| Lesedistanz | 80 ... 680 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modulgröße | 0,35 ... 0,8 mm |
| Lesetechnik | Schwenkspiegelscanner |
| Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel |
| Lichtstrahlaustritt | Nullage seitlich unter Winkel von 90° |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 45 W |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
| Eingangsstrom, max. | 8 mA |
| Art | Ethernet |
| Architektur | Client Server |
| Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
| Funktion | Prozess |
| Switch-Funktionalität | integriert |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
| Art | USB 2.0 |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | BUS IN Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT Serviceschnittstelle Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Steckerleiste, Zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verwendung einer Anschlusseinheit zwingend erforderlich. |
| Polzahl | 32 -polig |
| Typ | male |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 580 g |
| Farbe Gehäuse | rot silber |
| Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
EPLAN Makro - edz