BCL 338i S N 100
Stationärer Barcodeleser
Serie | BCL 300i |
Funktionen | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragment Technik Justage Mode LED-Anzeige Referenzcodevergleich |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 64 St. |
Lesedistanz | 20 ... 130 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulgröße | 0,127 ... 0,2 mm |
Lesetechnik | Linienscanner mit Umlenkspiegel |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel |
Lichtstrahlaustritt | Seitlich mit Umlenkspiegel |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 4,5 W |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
Eingangsstrom, max. | 8 mA |
Art | EtherCAT |
Funktion | Prozess |
Übertragungsprotokoll | EtherCAT, CoE und EoE |
Art | USB 2.0 |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | BUS IN BUS OUT Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT Serviceschnittstelle Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Steckerleiste, Zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verwendung einer Anschlusseinheit zwingend erforderlich. |
Polzahl | 32 -polig |
Typ | male |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 370 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |