BCL 90 CAT N 100

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50035507

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BCL 900i SN 102
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50129661
  • Serie: BCL 900i
  • Schnittstelle: RS 232
  • Modulgröße, max.: 0,25 ... 0,38 mm
  • Funktionen: Codefragment Technik
Artikelnummer: 50129661

Sofort verfügbar

Serie BCL 90
Funktionen Codefragment Technik
Justage Mode
LED-Anzeige
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Scanrate, typisch 800 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 50 St.
Lesedistanz 400 ... 1.600 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulgröße 0,2 ... 0,3 mm
Lesetechnik Linienscanner
Scanrate 600 ... 1.200 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 16 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 6 St.
Eingangsstrom, max. 10 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Art RS 232, RS 422, RS 485
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art RS 232
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle
Serviceschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Sub-HD
Bezeichnung am Gerät Host / Term
Polzahl 15 -polig
Typ male
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Sub-HD
Bezeichnung am Gerät I/O
Polzahl 15 -polig
Typ female
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 117 mm x 94 mm x 117 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 1.500 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 801
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 68.2.6
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf