BL LSE 25CI 2mm

Blende

Artikelnummer: 50148992

Sofort verfügbar

Geeignet für Einweglichtschranken LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1
Abmessung (B x H x L) 17 mm x 39,5 mm
Nettogewicht 43 g
Art der Befestigung schraubbar
Lochdurchmesser 2 mm
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ECLASS 16.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242103
3D-CAD Modell - zip