BT 3.1

Set Befestigungslasche

Artikelnummer: 50105585

Sofort verfügbar

beinhaltet 10 x Set (bestehend aus: 10 x Haltelasche, 20 x Schraube M3 x 16 mm)
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 3B
Sensoren der Serie 3C
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Nettogewicht 49 g
Ausführung des Befestigungsteils Haltelasche
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf