BT-GS6X.DT
Befestigungsteil
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 61/63 |
Bauform | U-Form |
Abmessung | 15 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium eloxiert |
Nettogewicht | 12 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Nut-Montage |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Schwingungsdämpfung | Nein |
Schenkellänge | 15 mm |
Steglänge | 21 mm |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |