BT-GS6X.H
Befestigungsteil
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
| Geeignet für | Sensoren der Serie 61/63 |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 9 mm x 60 mm |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium eloxiert |
| Nettogewicht | 29 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | Nut-Montage |
| Art des Befestigungsteils | starr |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Schwingungsdämpfung | Nein |
| Zolltarifnummer | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |