BT-GS6X.L1

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50114381

Sofort verfügbar

beinhaltet 1x Gewindestift M3x8
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 61/63
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 9 mm x 60 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium eloxiert
Nettogewicht 12 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Montageplatte
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig Nut-Montage
schraubbar
Art des Befestigungsteils starr
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Schwingungsdämpfung Nein
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015