BT-MSI-MD-FB

Halter

Artikelnummer: 427302

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Sicherheits-Schaltgeräte
Geeignet für Sicherheits-Schaltgerät MSI-MD-FB
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 60 mm x 4 mm x 260 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium eloxiert
Nettogewicht 175 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Montageplatte
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Nut-Montage
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100