BT-SB10
Set Halterung
| Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge Schaltende Lichtvorhänge Sicherheits-Lichtschranken Sicherheits-Lichtvorhänge |
| Geeignet für | Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500 Lichtvorhänge CML700i Lichtvorhänge CSL 710 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
| Nettogewicht | 208 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
| Art des Befestigungsteils | schwenkbar |
| Schwenkbereich | -8 ... 8 ° |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |