BT318B-OM
Befestigung
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
| Geeignet für | Sensoren der Serie 318 |
| Nettogewicht | 4 g |
| Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Art des Befestigungsteils | drehbar justierbar schwenkbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Kunststoff, Polyoxymethylen (POM) |
| Schwingungsdämpfung | Nein |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |