BT800MA
Adapterplatte
| Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RSL 4x0.../CU411-RS4 |
| Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 22 mm x 157 mm |
| Nettogewicht | 47 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Ausführung des Befestigungsteils | Adapterplatte, Bohrbild RS4 |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |